Método abreviado: CTRL + K
El comando
inserta un contacto en una red LD. No está disponible en los editores FBD e IL, pero se convertirá del modo adecuado al cambiar de vista.Insertar contacto
El nuevo contacto se insertará en la línea situada a la izquierda del contacto o módulo que esté seleccionado en ese momento. Si el cursor se halla dentro de una conexión en paralelo existente, el nuevo elemento de contacto también se insertará en ella.
Ejemplo
1 Seleccione b1
y b2
mientras mantiene pulsada la tecla CTRL.
2 Utilice el comando Insertar contacto.
Consulte también los comandos Insertar contacto (a la derecha), Insertar contacto paralelo (por encima) o Insertar contacto paralelo (por debajo).
Se predefine un nuevo elemento de contacto con el texto ???
. Haga clic en este texto para seleccionarlo. Sustitúyalo por el nombre o la dirección (según la configuración actual en el cuadro de diálogo Options de los editores FBD, LD e IL) de la variable o la constante que desea. Para ello, puede utilizar .