El comando cuadro de diálogo , se muestra un cuadro de diálogo que le solicita que seleccione el modo de duplicación para el nuevo paso.
abre el cuadro de diálogo , que permite definir una nueva acción de salida. Según los ajustes realizados para el en elPara añadir una nueva acción de salida, proceda de la manera siguiente:
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Ejecute el comando . |
De manera predeterminada, se muestra un cuadro de diálogo que le solicita que seleccione el modo de duplicación para la nueva acción. |
2 |
Seleccione un modo de duplicación y haga clic en . |
Se abre el cuadro de diálogo .Para obtener más información, consulte Selección del modo de duplicación para las acciones de paso. |
3 |
Introduzca el para el nuevo paso, por ejemplo, , seleccione en la lista y haga clic en . |
|
4 |
Cierre el editor . |
|
Si copia y pega el bloque Step0
, las mismas acciones de salida están disponibles en el paso copiado y el nuevo paso llama a la misma acción.