El aspecto de la interfaz de usuario, en cuanto a organización y configuración de los componentes específicos, depende de lo siguiente:
Preajustes predeterminados para menús, funciones de teclado y barras de herramientas. Puede sobrescribir los ajustes predeterminados de EcoStruxure Machine Expert con el cuadro de diálogo) (de forma predeterminada, disponible en el menú ). Los ajustes actuales se guardan en el sistema local. Hay una función de restablecimiento para restaurar los valores predeterminados en cualquier momento.
Propiedades de un editor tal como se definen en el correspondiente cuadro de diálogo). También puede sobrescribir esta configuración. La configuración actual se guarda en el sistema local.
La forma en la que organiza las vistas o las ventanas del editor en el proyecto. Las posiciones actuales se guardan con el proyecto (consulte más adelante).
La perspectiva seleccionada. De forma predeterminada, la párrafo Perspectivas de este capítulo.
está seleccionada. Para obtener más información, consulte elLa barra de menús se sitúa en la parte superior de la interfaz de usuario, entre la barra del título de ventana y las ventanas de vista. Puede situar una barra de herramientas en la misma área como una barra de menú (fija) o como una ventana independiente en cualquier lugar de la pantalla.
En las ventanas de vista, como por ejemplo el árbol
, hay disponible una barra de herramientas especial. Proporciona elementos para ordenar, ver y buscar en la ventana. No puede configurar esta barra de herramientas.Para cerrar una vista o una ventana del editor: Haga clic en el botón de la cruz de la esquina superior derecha.
Para abrir una vista cerrada: puede volver a abrir las vistas de componentes predeterminados en el menú
. Para abrir una ventana del editor, ejecute el comando o haga doble clic en una entrada del , el o el .Para cambiar el tamaño de una vista o ventana dentro de la ventana de marco: Mueva las líneas de separación que encontrará entre las vistas adyacentes. Para cambiar el tamaño de las ventanas de vistas independientes en el escritorio, mueva los bordes de la ventana.
Para desplazar una vista a otra posición del escritorio o en la ventana de marco: Haga clic en la barra de título o, en el caso de las vistas con fichas, haga clic en la ficha de la vista, mantenga pulsado el botón del ratón y mueva la vista al lugar que desee. Los símbolos de flecha indican las posibles posiciones de destino. La posición de destino se indica mediante un área sombreada de color azul.
Símbolos de flecha que indican una posición nueva
Símbolo de flecha |
Descripción |
---|---|
![]() |
La vista se sitúa encima. |
![]() |
La vista se sitúa debajo. |
![]() |
La vista se sitúa a la derecha. |
![]() |
La vista se sitúa a la izquierda. |
![]() |
La vista se sitúa aquí: la vista situada actualmente en esta posición y la vista nueva se organizan como iconos. |
Ejemplo de navegación con los símbolos de flecha
Cuando suelta el botón del ratón, la vista se sitúa en la nueva posición.
Las vistas con un botón
se pueden situar como ventanas independientes (flotantes) en cualquier lugar de la pantalla; para ello, muévalas sin arrastrarlas en uno de los símbolos de flecha. En este caso, la vista pierde el botón . Como alternativa, ejecute los comandos y desde el menú .Para ocultar vistas: Para ocultar vistas, utilice los botones de EcoStruxure Machine Expert. Haga clic en el botón hacia abajo situado en la esquina superior derecha de la vista. La vista se mostrará en forma de ficha en el borde más cercano de la ventana de marco. El contenido de la vista solo es visible si el cursor se mueve en esta ficha. La ficha muestra el icono y el nombre de la vista. Este estado de la vista se indica con el botón de acoplamiento cambiado a .
del borde de la ventana dePara mostrar vistas ocultas: Para mostrar una vista oculta, haga clic en el botón
.El comando
, que está disponible de forma predeterminada en el menú , proporciona una manera alternativa de ocultar una vista y volverla a mostrar.No se puede volver a colocar la barra de estado e información en el borde inferior de la interfaz de usuario.
Las perspectivas se utilizan para guardar el diseño de las vistas de EcoStruxure Machine Expert. Guarda si las vistas y están abiertas y en qué posición se sitúan las ventanas de vista (acopladas o independientes).
De forma predeterminada, EcoStruxure Machine Expert proporciona las perspectivas que se indican a continuación para casos de uso específicos en el menú o en la tabla de perspectiva de la barra de herramientas.
Nombre de perspectiva |
Caso de uso |
(en el lado izquierdo) |
Vistas de catálogo (en el lado derecho) |
Vistas en la parte inferior de la pantalla |
---|---|---|---|---|
|
Vistas predeterminadas. |
|
– |
|
|
Para trabajar en ETEST framework. |
|
– |
|
|
Para añadir/configurar dispositivos. |
|
Catálogo de hardware |
(en modalidad ) |
|
Para modalidad en línea. |
|
– |
|
|
Para trabajar con módulos . |
|
– |
(en modalidad ) |
|
Para añadir/crear lógica. |
|
Catálogo de hardware |
(en modalidad ) |
La perspectiva
se selecciona de forma automática cuando la aplicación cambia a modalidad en línea.Creación de perspectiva propia:
Además de estas perspectivas predeterminadas, puede crear su propio diseño de vista y guardarlo en perspectivas distintas en función de sus requisitos individuales.
Para crear su propia perspectiva, haga lo siguiente:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Cambie el tamaño de las vistas, ábralas o ciérrelas en función de sus necesidades individuales. |
2 |
Ejecute el comando en el menú para guardar las modificaciones en una perspectiva nueva. |
3 |
En el cuadro de diálogo , introduzca el nombre de la perspectiva.Resultado: Se guarda el diseño de vista actual. La perspectiva nueva está disponible en el menú y en la tabla de perspectiva de la barra de herramientas. |
Restablecimiento de una perspectiva a su estado inicial:
Para restablecer una perspectiva modificada a su estado inicial, ejecute el comando
en el menú .Importación/exportación de perspectivas:
Para poder intercambiar perspectivas entre instalaciones de EcoStruxure Machine Expert diferentes o entre diferentes usuarios, el cuadro de diálogo) le permite exportar perspectivas a un archivo XML e importar los archivos XML de perspectivas disponibles.
Cada ventana del editor proporciona una función de zoom. Haga clic en el botón de zoom en la esquina inferior derecha de la ventana para abrir una lista. Permite elegir uno de los niveles de porcentaje de zoom (25, 50, 100, 150, 200 y 400) o introducir el factor de zoom que prefiera. Una impresión siempre hace referencia a una vista del 100 %.
La interfaz de usuario se puede personalizar en modalidad sin conexión y en línea.