Inicio de sesión

Descripción general

El comando Online > Inicio de sesión conecta la aplicación al dispositivo de destino (controlador o destino de la simulación) y, de este modo, cambia a la modalidad online.

El método abreviado de teclado predeterminado es Alt + F8.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Asegúrese de haber introducido la designación o dirección del dispositivo correcta en el cuadro de diálogo "Configuración de comunicación" al descargar una aplicación.
  • Asegúrese de que las protecciones y las etiquetas de la máquina están colocadas con el fin de evitar el funcionamiento imprevisto de la máquina y riesgos de daños personales o materiales.
  • Lea y tenga en cuenta toda la documentación para el usuario del software y los dispositivos relacionados, así como la documentación referente al funcionamiento de la máquina o el equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Si hay una administración de usuarios en línea (consulte también el capítulo Usuarios y grupos) establecida en el dispositivo de destino, al iniciar sesión se le solicitará que introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para ello, se abre el cuadro de diálogo Inicio de sesión de usuario en el dispositivo.

NOTA: Si una contraseña ha caducado, se le solicitará que configure una nueva contraseña.
NOTA: Después de varios intentos de iniciar sesión con credenciales incorrectas, es posible que su cuenta se bloquee durante un tiempo configurado en el cuadro de diálogoCambiar la Política de contraseñas de tiempo de ejecución.
NOTA: La distribución de vistas de EcoStruxure Machine Expert puede cambiar al conectarse al dispositivo de destino, ya que la perspectiva En línea se selecciona automáticamente al cambiar a la modalidad en línea.
NOTA: Si la comunicación con el controlador se cifra o protege con las funciones de administración de usuarios, consulte el documento Cómo gestionar certificados en el controlador si desea más información.

Selección de la vista de la ficha Configuración de comunicación en el editor de dispositivos

En función de la opción seleccionada para Página de comunicación (Communication page) en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo (consulte EcoStruxure Machine Expert, Comandos de menú, Ayuda online), la ficha Configuración de comunicación del editor de dispositivo se mostrará en tres modalidades distintas. Para obtener más detalles, consulte la descripción de cada una de las diferentes fichas:

Modalidad

Ajuste de Página de comunicación (Communication page)

Cuadro de diálogo del editor de dispositivos

1

Modo de selección de controlador (ajuste predeterminado)

Ficha Configuración de comunicación en la modalidad de selección del controlador

2

Modalidad simple

Ficha Configuración de comunicación en modalidad simple

3

Modalidad clásica

Ficha Configuración de comunicación en modalidad clásica

Procedimiento de inicio de sesión

Los pasos para iniciar sesión son idénticos. La única diferencia radica en la presentación de la ficha Configuración de comunicación.

Para conseguir un inicio de sesión correcto, la generación de código se debe haber completado sin detectar errores (consulte el capítulo Proceso de compilación antes de iniciar la sesión).

Paso

Acción

1

Ejecute el comando En línea > Inicio de sesión, haga clic en el botón Inicio de sesión en la barra de herramientas o pulse ALT + F8.

Resultado: puesto que no se ha establecido ninguna dirección de destino antes, se abre la ficha Configuración de comunicación del editor de dispositivos en la modalidad seleccionada. Se muestra un cuadro de mensaje que indica que no se ha definido una dirección válida.

2

Si EcoStruxure Machine Expert ha detectado únicamente un controlador, este se utilizará como dispositivo de destino.

Si se han detectado varios controladores, haga doble clic en el controlador en el que desee iniciar la sesión.

NOTA: En la modalidad de selección de controlador y en la modalidad clásica, solo se mostrarán los controladores que tengan el mismo ID del sistema de destino que el controlador seleccionado. Para mostrar todos los controladores de la lista, establezca el criterio Filtro como Ninguno.

3

Ejecute el comando En línea > Inicio de sesión, haga clic en el botón Inicio de sesión en la barra de herramientas o pulse ALT + F8.

Resultado: se muestra un cuadro de mensaje para informarle de los riesgos potenciales.

4

Haga clic en Cancelar para anular la operación de inicio de sesión o pulse ALT + F para confirmar el mensaje e iniciar sesión en el controlador seleccionado.

Resultado: si pulsa ALT+F, se establece la conexión con el controlador y puede descargar la aplicación.

Error de inicio de sesión

Si…

Entonces…

Comentario

Si se detecta un error durante el inicio de sesión en el controlador,

Se interrumpirá la operación y se mostrará un mensaje de error.

En el mensaje de error se mostrarán los detalles del error.

Si se produce una excepción que incluya el texto SOURCEPOSITION en el mensaje del registro,

Podrá ejecutar el comando Mostrar código de origen en el editor.

Con este comando se abre la función en el editor con el cursor en la posición en la que se ha detectado el error.