Conexión de la fuente de alimentación
Mejora de la resistencia al ruido/sobretensiones
oEl cable de la fuente de alimentación de este producto no se debe agrupar con líneas de circuitos principales (alta tensión, alta corriente) ni con líneas de señales de entrada/salida, ni colocarse cerca de las mismas, y todos los sistemas se deben mantener separados. Si las líneas eléctricas no se pueden cablear a través de un sistema separado, use cables blindados para las líneas de entrada/salida.
oAsegúrese de que el cable de alimentación sea lo más corto posible y trence los extremos de los cables (por ejemplo, cableado trenzado) cerca de fuente de alimentación.
oSi se produce un exceso de ruido en la línea de alimentación, conecte un transistor para reducir los ruidos antes de encender el equipo.
oConecte un dispositivo de protección contra sobretensiones para controlar las subidas de tensión.
oPara aumentar la resistencia al ruido, conecte un núcleo de ferrita al cable de alimentación.
Conexiones de la fuente de alimentación
oCuando suministre energía a este producto, conecte la alimentación tal como se muestra a continuación.
oUse un circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage, Muy baja tensión de seguridad) y un circuito LIM (Limited Energy, Energía limitada) para la entrada de CC.
oEl siguiente dibujo muestra la conexión de un supresor de sobretensiones:
oConecte un supresor de sobretensiones para evitar daños a este producto como resultado de una subida de tensión originada por el impacto de un rayo de un gran campo electromagnético generado por el impacto directo. También recomendamos conectar el cable cruzado de tierra de este producto cerca del borne de tierra del supresor de sobretensiones.
Se espera que este producto se vea afectado debido a fluctuaciones en la potencia de puesta a tierra cuando hay una sobrecarga de energía eléctrica importante en la tierra del pararrayos cuando cae el rayo. Deje una distancia adecuada entre el punto de conexión a tierra del pararrayos y el punto de conexión a tierra del supresor de sobretensiones.
oSi la variación de tensión sale de los límites prestablecidos, conecte una fuente de alimentación regulada.
1 Fuente de alimentación regulada
2 Cable de par trenzado
3 Este producto
oSeleccione una fuente de alimentación con un bajo nivel de ruido para conectar entre la línea y tierra. Si hay un exceso de ruido, conecte un transformador de aislamiento.
Use transformadores de aislamiento con capacidades superiores al consumo de energía máximo.
1 Transformador de aislamiento
2 Cable de par trenzado
3 Este producto