El Modicon M262 Logic/Motion Controller dispone de 4 entradas digitales rápidas incrustadas.
Las entradas digitales se conectan en la parte frontal del controlador.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En esta tabla se presentan las características de las entradas digitales:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de entrada |
4 (de I0 a I3) |
|
Tipo de entrada |
IEC61131-2 Tipo 1 |
|
Tipo de lógica |
Común positivo |
|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
|
Límite de tensión |
30 V CC |
|
Corriente de entrada nominal |
7,5 mA |
|
Impedancia de entrada |
2,81 kΩ |
|
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 30 V CC) |
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
|
Corriente en estado 1 |
> 3 mA |
|
Corriente en estado 0 |
< 1,5 mA |
|
Retardo de entrada |
Tiempo de encendido |
< 1 μs + retardo del filtro |
Tiempo de apagado |
< 1 μs + retardo del filtro |
|
Aislamiento |
Entre canales de entrada |
No |
Entre entrada y lógica interna |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Entre entrada y salida |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Cable |
Tipo |
Cable blindado, incluida la señal COM |
Longitud |
10 m (32,8 pies) máx. |
|
Tipo de conexión |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
Las entradas digitales se conectan en la parte frontal del controlador.
En esta ilustración se describe la asignación de pins del conector:
En esta tabla se describe la asignación de pins del conector de E/S incrustadas:
Pin |
Etiqueta |
Descripción |
---|---|---|
1 |
I0 |
Entrada digital 0 |
2 |
I1 |
Entrada digital 1 |
3 |
I2 |
Entrada digital 2 |
4 |
I3 |
Entrada digital 3 |
5 |
C |
Puerto común de entrada |
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de E/S:
LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
De 0 a 3 |
Verde |
Encendido |
El canal de entrada correspondiente está activado. |
Apagado |
El canal de entrada correspondiente está desactivado. |
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
Las interferencias electromagnéticas pueden provocar que la aplicación funcione de una manera imprevista.
ADVERTENCIA | |
---|---|