Las descargas electrostáticas (ESD) sobre el eje pueden provocar interferencias en el sistema de encoder y, con ello, movimientos inesperados del motor, así como daños en los rodamientos.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Si no pueden mantenerse las condiciones ambientales permitidas, pueden penetrar sustancias ajenas del entorno en el producto y causar movimientos inesperados o daños materiales.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Las superficies metálicas del producto pueden alcanzar durante el funcionamiento temperaturas superiores a 70 °C (158 °F).
ADVERTENCIA | |
---|---|
Según IEC 60034-7, se definen y están permitidas las siguientes posiciones de montaje:
Al montar el motor en la superficie de montaje, este debe estar nivelado axial y radialmente con precisión y estar apoyado de forma homogénea. Todos los tornillos de fijación deben apretarse con el par de apriete prescrito. Al apretar los tornillos de fijación no deben generarse cargas mecánicas irregulares. Consulte la sección Datos técnicos para conocer los datos, las dimensiones y las categorías de protección (IP).
Los motores están equipados con armellas. Use las armellas para levantar y montar el motor.
Una vez montado el motor, las armellas pueden conservarse o quitarse. Quite las armellas si es necesario, por ejemplo, para girar el conector.
Los componentes de salida como la polea o el acoplamiento deben montarse con un elemento auxiliar y herramientas adecuados. El motor y el componente de salida deben estar alineados con precisión tanto axial como radialmente. Una alineación imprecisa del motor y del componente de salida provoca un funcionamiento inestable y un mayor desgaste.
Las fuerzas axiales y radiales máximas aplicadas en el eje no deben ser superiores a los valores indicados para la carga máxima del eje. Consulte Datos específicos del eje.
Al exceder las fuerzas máximas permitidas en el eje del motor, se produce un desgaste rápido de los cojinetes o la rotura del eje.
ADVERTENCIA | |
---|---|