Diagnóstico

Descripción general

En la modalidad online, la ficha Estado del acoplador de bus proporciona información de supervisión y diagnóstico para el adaptador de bus y los módulos conectados.

Visualización de la información de diagnóstico

Se puede acceder al registro de estado del acoplador de bus (objeto 1002) como una variable en EcoStruxure Machine Expert. Seleccione la ficha Asignación de E/S CANopen para acceder a la variable.

La información de estado del acoplador de bus y del módulo de extensión también se muestra en la ficha Estado del acoplador de bus en la descripción de las fichas de EcoStruxure Machine Expert.

Telegrama EMCY

El acoplador de bus enviará un telegrama EMCY ante determinadas situaciones de error internas. El telegrama tiene una longitud de 8 bytes y su estructura se muestra en la tabla siguiente:

Estructura del telegrama EMCY

Byte

7

6

5

4

3

2

1

0

 

Registro de estado de fabricación

Número del módulo afectado

Registro de errores

Código de error de EMCY

 

Objeto 1002H

Objeto 1003H

Por ejemplo, en el siguiente mensaje de diagnóstico 'EMCY Code:7002; Register 80; Field:40 00 01 00 05.' (mostrado en la ficha Estado del acoplador de bus en EcoStruxure Machine Expert).

  • 7002 coincide con los bytes 1 y 0 (código de error de EMCY)

  • 80 coincide con el byte 2 (registro de error de EMCY)

  • 40 00 01 00 coincide con los bytes 7, 6, 5 y 4 (registro de estado de fabricación)

  • 05 coincide con el byte 3 (número del módulo afectado)

Para obtener más información sobre cada una de las partes del telegrama, consulte el Diccionario de objetos.

Si se ha generado un telegrama EMCY, el código de error de EMCY se mostrará en el Servidor web. El telegrama EMCY completo puede consultarse en EcoStruxure Machine Expert, en la ficha TM3BC_CANopen > Estado.

Indicadores LED de estado

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores LED del Acoplador de bus TM3 CANopen:

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Encendido

Se aplica alimentación.

Desactivado

Se ha retirado la alimentación. Todos los indicadores LED están apagados.

RUN

Verde

Encendido

El dispositivo está operativo.

Parpadeo

Junto con un LED ERR que parpadea, búsqueda automática de la velocidad de comunicación del bus.

Intermitencia

El estado del dispositivo es pre-operational.

Parpadeo simple

El dispositivo está parado.

Intermitencia triple

Actualización del firmware.

ERR

Rojo

Encendido

Bus desactivado.

Parpadeo

Junto con un LED RUN que parpadea, búsqueda automática de la velocidad de comunicación del bus.

Intermitencia

Configuración de pila CANopen no válida.

Parpadeo simple

Un contador de errores internos del controlador CAN ha alcanzado o superado el umbral de límite de la trama de error (trama de error).

Intermitencia doble

Evento de control de errores detectado. Detección de un evento de guard event (NMT esclavo o NMT maestro) o heartbeat (consumidor de Heartbeat).

Intermitencia triple

Error de sincronización detectado: no se ha recibido ningún mensaje del productor de sync dentro del período definido.

Intermitencia cuádruple

Se ha detectado un error de Tiempo de evento: no se ha recibido un PDO que se esperaba antes de que transcurriera el Tiempo de evento.

Apagado

No se ha detectado ningún error.

I/O

Verde

Intermitente

El dispositivo ha recibido y aplicado la configuración de los módulos de extensión.

Encendido

El dispositivo se está comunicando con los módulos de ampliación.

Rojo

Parpadeo simple

Tiempo de espera de transferencia de la configuración de los módulos de extensión agotado.

Verde

Rojo

Intermitencia

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se produce ningún intercambio de datos (estado y E/S).

Verde

Rojo

Encendido

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se aplican datos de E/S.

Verde

Rojo

Encendido

Intermitencia

Al menos un módulo de extensión TM2 o TM3 no respondió al acoplador de bus durante 10 ciclos consecutivos.

Apagado

Sin configuración. El dispositivo no se está comunicando con los módulos de extensión.

En este diagrama de tiempos se muestran los diferentes comportamientos de intermitencia de los LED:

NOTA: Con la excepción del LED PWR, todos los LED se encienden durante unos segundos y, a continuación, se apagan durante la secuencia de arranque. Las normas de comportamiento de los indicadores LED se aplican una vez que la secuencia de arranque ha finalizado correctamente.