Presentación del TM4PDPS1

Descripción general

El módulo esclavo TM4PDPS1 PROFIBUS DP le permite conectar el controlador a un bus de campo PROFIBUS DP.

Características principales

En esta tabla se describen las características principales del módulo esclavo TM4PDPS1 PROFIBUS DP:

Características principales

Valor

Bus de campo

Esclavo PROFIBUS DP

Tipo de interfaz

RS-485

Tipo de conector

SUB-D 9, hembra

Puesta a tierra

1 tornillo de puesta a tierra funcional

Velocidad de transferencia

12 Mbit/s como máximo

Ejemplo de arquitectura

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de arquitectura para conectar un controlador M241 a un bus de campo PROFIBUS DP:

Descripción

En la figura siguiente se muestran los elementos principales del módulo TM4PDPS1:

Etiqueta

Elementos

Consulte …

1

Indicadores LED que muestran el estado del módulo

2

1 conector hembra SUB-D 9

3

Tornillo de puesta a tierra funcional

Normas para la puesta a tierra funcional

4

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

Riel DIN (segmento DIN)

5

Conector para los módulos de extensión TM4 (uno en cada lado)

6

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior

7

Clip de fijación al módulo anterior o al controlador

Indicadores LED de estado

En la figura se muestran los indicadores LED de estado de TM4PDPS1:

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM4PDPS1:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde/Amarillo

Apagado

Indica que no recibe alimentación

Verde

Encendido

Indica que recibe alimentación

Verde/Amarillo

Verde/amarillo intermitente

Inicio del módulo en curso

COM

Verde

Encendido

El módulo está en la modalidad RUN y realiza una comunicación cíclica

Rojo

Parpadeo cíclico

El módulo está en la modalidad STOP, no se realiza ninguna comunicación y se ha detectado un error de conexión

Parpadeo acíclico

El módulo no está configurado