La gama de módulos electrónicos analógicos incluye:
• Módulos electrónicos de entradas analógicas
• Módulos electrónicos de entrada de temperatura analógica
• Módulos electrónicos de salidas analógicas
Los módulos electrónicos de entradas/salidas analógicas TM5 se deben asociar a una base de bus y a un bloque de terminales. Cada canal de módulo electrónico analógico dispone de un indicador LED de estado.
Funciones del módulo electrónico de entradas analógicas
Los módulos electrónicos de entradas analógicas convierten los valores medidos (tensión, corriente) en valores numéricos que puede procesar el controlador.
Cada canal de un módulo electrónico es capaz de convertir señales de tensión o de corriente. Hay diferentes puntos de conexión de terminales para cada tipo de señal. Dado que la corriente y la tensión necesitan distintos valores de ajuste, también es necesario configurar el tipo de señal de entrada deseado:
oSeñal de tensión de -10 a +10 V CC (predeterminado).
oSeñal de corriente de 0 a 20 mA.
oSeñal de corriente de 4 a 20 mA.
En la siguiente tabla se muestran las características de los módulos electrónicos de entradas analógicas:
Referencia |
Número de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tensión/corriente |
---|---|---|---|
2 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
4 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA/de 4 a 20 mA |
|
2 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |
Funciones del módulo electrónico de temperatura analógica
Los valores de medición de temperatura se convierten en valores numéricos que el controlador puede procesar utilizando módulos electrónicos de temperatura. A la hora de medir la temperatura, el módulo electrónico de temperatura devuelve el valor medido en incrementos de 0,1 °C.
Todos los módulos electrónicos de temperatura admiten como estándar el valor de incremento de 0,1 °C (0,18 °F).
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de entrada de temperatura analógica:
Referencia |
Número de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tipo de sonda |
---|---|---|---|
2 |
16 bits |
PT100/1000 |
|
4 |
16 bits |
PT100/1000 |
|
2 |
16 bits |
Termoelemento J, K, N, S, B, R y 1 µV/bit, 2 µV/bit |
|
6 |
16 bits |
Termoelemento J, K, N, S, B, R y 1 µV/bit, 2 µV/bit |
Características del módulo electrónico de entradas analógicas del medidor de esfuerzo
El TM5SEAISG es un módulo analógico que permite convertir la salida de un medidor de esfuerzo de puente completo de 4 o 6 conductores en un valor numérico.
En la siguiente tabla se muestran las características del módulo electrónico de entradas del medidor de esfuerzo:
Referencia |
Número de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tipo de sensor |
---|---|---|---|
1 |
24 bits |
Medidor de esfuerzo de puente completo |
Funciones del módulo electrónico de salidas analógicas
Los módulos electrónicos de salidas analógicas convierten los valores numéricos internos del controlador en tensión o corriente.
En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos de salidas analógicas:
Referencia |
Número de canales |
Resolución del convertidor digital |
Tensión/corriente |
---|---|---|---|
2 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 |
12 bits + signo 12 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |
|
2 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |
|
4 |
15 bits + signo 15 bits |
De –10 a +10 V CC De 0 a 20 mA |