Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDI2A. Consulte también las Características ambientales.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI2A:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
De 100 a 240 V CA Conectado a una alimentación CA externa |
Rango de alimentación |
De 100 a 240 V CA |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
0 mA (N.C.) |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
28 mA |
Pérdida de potencia |
0.69 W máximo |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
9540 dec |
En la tabla se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SDI2A:
Características de entrada |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
2 |
|
Tipo de cableado |
1, 2 ó 3 cables |
|
Tensión de entrada nominal |
240 V CA |
|
Rango de tensión de entrada |
De 100 a 240 V CA |
|
Corriente nominal de entrada a 100 V CA Corriente nominal de entrada a 240 V CA |
5 mA 11 mA |
|
Filtro de entrada |
Hardware |
0 ->1: ≤ 40 ms 1 ->0: ≤ 30 ms |
Software |
El valor predeterminado de 1 ms se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms. |
|
Aislamiento |
Entre los canales y el bus |
1 minuto 2.500 V CA |
Entre canales |
Sin aislamiento |
En la tabla se describe la alimentación del sensor del módulo electrónico TM5SDI2A:
Alimentación |
|
---|---|
Voltaje |
Alimentación del módulo electrónico menos caída de tensión para protección en caso de cortocircuito |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 Vdc máximo |
La alimentación de corriente del sensor (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación) |
500 V CA máximo, se puede configurar por software entre 0 y 500 mA |
Protección contra cortocircuitos |
Sí |