Características de TM5SDI4A

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDI4A. Consulte también las Características ambientales.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI4A:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

De 100 a 240 V CA

Conectado a una alimentación CA externa

Rango de alimentación

De 100 a 240 V CA

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

0 mA (N.C.)

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

34 mA

Pérdida de potencia

1.08 W máximo

Peso

25 g (0,9 oz)

Código ID

9541 dec

Características de entrada

En la tabla se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SDI4A:

Características de entrada

Número de canales de entrada

4

Tipo de cableado

1 ó 2 cables

Tensión de entrada nominal

240 V CA

Rango de tensión de entrada

De 120 a 240 V CA

Corriente nominal de entrada a 120 V CA

Corriente nominal de entrada a 240 V CA

5 mA

11 mA

Filtro de entrada

Hardware

0 -> 1: ≤ 40 ms

1 -> 0: ≤ 30 ms

Software

El valor predeterminado de 1 ms se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms.

Aislamiento

Entre los canales y el bus

1 minuto 2.500 V CA

Entre canales

Sin aislamiento