Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDI2DF. Consulte también las Características ambientales.
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI2DF:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
34 mA |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 a 5 V CC |
30 mA |
Pérdida de potencia |
0.97 W máximo |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
7054 dec. |
En la tabla siguiente se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SDI2DF:
Características de entrada |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
2 |
|
Tipo de cableado |
1, 2 ó 3 cables |
|
Tipo de señal |
Sumidero |
|
Frecuencia de entrada |
50 KHz máximo |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de entrada |
20,4 a 28,8 V CC |
|
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
10,5 mA |
|
Impedancia de entrada |
2.23 kΩ |
|
Estado OFF |
5 V CC mínimo |
|
Estado ON |
15 Vdc máximo |
|
Resistencia a ruidos: cable |
Se necesita cable blindado |
|
Filtro de entrada |
Hardware |
≤10 µs |
Software |
0...25 ms en intervalos de 0,2 ms. |
|
Aislamiento entre entrada y bus interno |
Véase la nota 1. |
|
Aislamiento entre canales |
Sin aislamiento |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la tabla se describe la alimentación del sensor del módulo electrónico TM5SDI2DF:
Alimentación de sensores |
|
---|---|
Tensión |
El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor, como medida de protección interna |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 Vdc máximo |
La alimentación de corriente del sensor (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación) |
500 mA |
Protección interna |
Sobrecarga y cortocircuito |
En la tabla se describe el contador de eventos del módulo electrónico TM5SDI2DF:
Contador de eventos |
|
---|---|
Número de contadores |
2 |
Contador 1 |
Entrada 1 |
Contador 2 |
Entrada 2 |
Forma de señal |
Pulso de onda cuadrada |
Frecuencia de entrada |
50 KHz máximo |
Frecuencia de contador |
50 KHz máximo |
Tamaño del contador |
16 bits |
Evaluación |
Cada flanco positivo, contador cíclico |
En la tabla se describe la medición de puerta del módulo electrónico TM5SDI2DF:
Medición de puerta |
|
---|---|
Número de mediciones de puerta |
1 |
La medición de puerta utiliza |
Entrada 1 o Entrada 2 |
Forma de señal |
Pulso de onda cuadrada |
Evaluación |
Flanco positivo - Flanco negativo |
Duración del pulso |
≥20 µs |
Duración de las pausas entre pulsos |
≥100 µs |
Frecuencia de reloj interno |
48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1,5 MHz, 750 KHz, 375 KHz, 187,5 KHz |
Tamaño del contador |
16 bits |