Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO4TA.
Consulte también las Características ambientales.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO4TA:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
21 mA |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
32 mA |
Pérdida de potencia |
2.10 W máximo |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
7068 dec |
En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO4TA:
Características de salida |
||
---|---|---|
Canales de salida |
4 |
|
Tipo de cableado |
1, 2 ó 3 cables |
|
Corriente de salida |
2 A máximo por salida |
|
Corriente de salida total |
4 A máximo |
|
Tensión de salida |
24 V CC |
|
Rango de tensión de salida |
20,4 a 28,8 V CC |
|
Caída de tensión |
Máximo de 0,5 V CC con una corriente nominal de 2 A |
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
5 µA |
|
Tiempo de encendido |
300 µs máximo |
|
Tiempo de apagado |
300 µs máximo |
|
Protección de salida |
Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica |
|
Corriente de cresta de salida de cortocircuito |
12 A máximo |
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
Tensión de límite |
Tipo. 50 V CC |
|
Frecuencia de conmutación |
Carga resistiva |
500 Hz máximo |
Carga inductiva |
Consulte las características del cambio de cargas inductivas. |
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Consulte la nota 1 |
Entre canales |
Sin aislamiento |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la tabla siguiente se describe la alimentación del actuador del módulo electrónico TM5SDO4TA:
Alimentación |
|
---|---|
Voltaje |
El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor, como medida de protección interna. |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 Vdc máximo |
La alimentación de corriente del actuador (para todos los actuadores conectados a una fuente de alimentación) |
500 mA |
Protección interna |
Sobrecarga y cortocircuito |