Características de TM5SDO6T

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO6T.

Consulte también las Características ambientales.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO6T:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

30 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

36 mA

Pérdida de potencia

1.20 W máximo

Peso

25 g (0,9 oz)

Código ID para la actualización del firmware

7064 dec

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO6T:

Características de salida

Canales de salida

6

Tipo de cableado

1 ó 2 cables

Corriente de salida

0.5 A máximo por salida

Corriente de salida total

3 A máximo

Tensión de salida

24 V CC

Rango de tensión de salida

20,4 a 28,8 V CC

Caída de tensión

Máximo de 0,3 V CC con una corriente nominal de 0,5 A

Corriente de fuga cuando está apagado

5 µA

Tiempo de encendido

300 µs máximo

Tiempo de apagado

300 µs máximo

Protección de salida

Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica

Pico de corriente de salida de cortocircuito

12 A máximo

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Protección contra polaridad inversa

Tensión de límite

Tipo. 50 V CC

Frecuencia de conmutación

Carga resistiva

500 Hz máximo

Carga inductiva

Consulte las características del cambio de cargas inductivas.

Aislamiento

Entre el bus interno y la entrada

Consulte la nota 1

Entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

Cambio de cargas inductivas

Las curvas que aparecen más abajo proporcionan las características del cambio de cargas inductivas del módulo electrónico TM5SDO6T.

1 Resistencia de carga en Ω

2 Inductancia de carga

3 Ciclos de funcionamiento máximos por segundo