Características de TM5SDO2S

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO2S.

Consulte también las Características ambientales.

 PELIGRO
PELIGRO DE INCENDIO
  • Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.
  • Para el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).
  • Para los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO2S:

Características eléctricas

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

De 100 a 240 V CA

Conectado a la alimentación CA externa

Rango de alimentación

De 80 a 264 V CA

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

70 mA

Pérdida de potencia

2,13 W máximo

Peso

25 g (0,9 oz)

Código ID para la actualización del firmware

9851 dec

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO2S:

Características de salida

Canales de salida

2

Tipo de cableado

2 ó 3 cables

Corriente de salida

1 A máximo por salida

Corriente de salida total

1 A máximo

Tensión de salida

De 100 a 240 V CA

Rango de tensión de salida

De 80 a 264 V CA

Reajuste

De - 10 a 55 °C (de 14 a 131 °F)

I = 1 A máximo por canal

De 55 a 60 °C (de 131 a 140 °F)

I = 0,3 A máximo por canal

Caída de tensión

1,5 VRMS

Corriente de fuga

10 mA máximo a 240 VRMS

Tiempo de encendido

11 ms máximo a 50 Hz y 9,3 ms máximo a 60 Hz

Tiempo de apagado

11 ms máximo a 50 Hz y 9,3 ms máximo a 60 Hz

Conmutadores cruzados de cero

Protección contra sobretensión entre L y N

Corriente de choque

40 A para 20 ms máximo y 10 A para 1 s máximo

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Aislamiento

Entre la salida y el bus interno

2.500 V CA después de 1 minuto

Entre canales

Sin aislamiento

Alimentación del actuador

En la tabla siguiente se describe la alimentación del actuador del módulo electrónico TM5SDO2S:

Alimentación

Voltaje

Fuente de alimentación externa.

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

1,5 VRMS máximo