Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO2R.
Consulte también las Características ambientales.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO2R:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación primaria |
30 V CC / 230 V CA Conectado a la alimentación CA o CC externa |
Rango de alimentación |
De 24 V CC a 36 V CC De 184 V CA a 276 V CA |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
0 mA (N.C.) |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
90 mA |
Pérdida de potencia |
2.45 W máximo |
Peso |
25 g (0.9 onzas) |
Código ID para la actualización del firmware |
8410 dec |
En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO2R:
Características de salida |
||
---|---|---|
Canales de salida |
2 |
|
Tipo de cableado |
2 contactos (E/S) |
|
Corriente de salida |
5 A máximo por salida a 30 V CC 5 A máximo por salida a 230 V CA |
|
Corriente de salida total |
10 A máximo a 30 V CC 10 A máximo a 230 V CA |
|
Tensión de salida |
30 V CC / 230 V CA |
|
Rango de tensión de salida |
De 24 V CC a 36 V CC De 184 V CA a 276 V CA |
|
Reajuste |
55 a 60 °C (131 a 140 °F) |
I = 3 A máximo por canal |
Tiempo de encendido |
10 ms como máximo |
|
Tiempo de apagado |
10 ms como máximo |
|
Circuito de protección |
Interno |
Ninguno |
Externa CC CA |
Diodo inverso, combinación RC o VDR Combinación RC o VDR |
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
|
Capacidad de conmutación |
Mínima |
10 mA a 5 V CC |
Máximo |
180 W / 1.500 VA |
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
Aislamiento |
Entre los canales y el bus |
Consulte la nota 1 |
Entre canales |
Sin aislamiento |
|
Duración mecánica |
Normalmente 2x107 ciclos o más |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.
ADVERTENCIA | |
---|---|