Descripción general

Introducción

En la gama de módulos electrónicos de ampliación expertos se incluyen los módulos electrónicos de contador de alta velocidad (HSC).

Características del módulo electrónico HSC

Los módulos electrónicos HSC se utilizan para las funciones de conteo y para detectar posiciones.

En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos electrónicos HSC:

Referencia

Número de canales

Tipo de entrada

Entrada del codificador

Resolución

Frecuencia de entrada

TM5SE1IC02505

1

Incremental

RS-422

16/32 bits

250 kHz

TM5SE1IC01024

1

Incremental

24 V CC asimétrica

16/32 bits

100 kHz

TM5SE2IC01024

2

Incremental

24 V CC asimétrica

16/32 bits

100 kHz

TM5SE1SC10005

1

SSI absoluto

5 V CC simétrica

32 bits

1 MHz