Paramétrage

Présentation

La figure suivante donne un aperçu des paramètres modifiables :

Vitesses

Deux vitesses paramétrables sont disponibles.

Régler les valeurs souhaitées dans les paramètres JOGv_slow et JOGv_fast.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

JOGv_slow

(oP)(JoG-)

(JGLo)

Vitesse du déplacement lent.

La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

usr_v

1

60

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10504

IDN P-0-3041.0.4

JOGv_fast

(oP)(JoG-)

(JGhi)

Vitesse du déplacement rapide.

La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

usr_v

1

180

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10506

IDN P-0-3041.0.5

Sélection de la méthode

On utilise le paramètre JOGmethod pour régler la méthode.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

JOGmethod

Sélection de la méthode Jog.

0 / Continuous Movement / (coMo): Jog avec déplacement en continu

1 / Step Movement / (StMo): Jog avec déplacement par étapes

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

1

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 10502

IDN P-0-3041.0.3

Réglage du déplacement par étapes

Le nombre paramétrable d'unités-utilisateurs et la durée pendant laquelle le moteur est arrêté sont réglés à l'aide des paramètres JOGstep et JOGtime.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

JOGstep

Distance du déplacement par étapes.

Type : Décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_p

1

20

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10510

IDN P-0-3041.0.7

JOGtime

Temps d'attente pour déplacement par étapes.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

ms

1

500

32767

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 10512

IDN P-0-3041.0.8

Adaptation du profil de déplacement de la vitesse

Le paramétrage du profil de déplacement pour la vitesse peut être adapté.