Nom de la bibliothèque : GMC Independent PLCopen MC
Espace de noms : GIPLC
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Un front montant sur l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution du bloc fonction. |
ParameterNumber |
INT |
Plage de valeurs : 0 à 65535 ATV:
LXM32:
Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS (EtherNet/IP et Modbus TCP) :
Variateurs intégrés Lexium ILA, ILE et ILS (CANopen):
|
Address |
DWORD |
Adresse du paramètre à écrire. Adresse de bus de terrain (exemples) : CANopen : Index : 2038h, Sous-index : 05h -> 00203805h Ethernet/IP : Classe : 8Ch, Instance : 01h, Attribut : 05h -> 008C0105h Modbus TCP : Adresse logique/Modbus : 219Ch -> 0000219Ch Reportez-vous à la documentation du variateur pour obtenir la liste des paramètres avec les adresses correspondantes. Ne peut être utilisé que si l'entrée ParameterNumber = 1000. |
Length |
UINT |
Plage de valeurs : 1...4 Longueur du paramètre à écrire, en octets. Reportez-vous à la documentation du variateur pour obtenir la liste des paramètres avec les longueurs correspondantes. |
Value |
DINT |
Plage de valeurs : -2147483648 à 2147483647 Valeur par défaut : 0 Valeur à écrire dans le paramètre. Les unités des valeurs dépendent du paramètre. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
Entrée/sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence EcoStruxure Machine Expert. de |