Programmation de la fonction PTOGetParam ou PTOSetParam
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez l'onglet Bibliothèques dans le Catalogue de logiciels et cliquez sur Bibliothèques. Sélectionnez Contrôleur > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOGetParam ou PTOSetParam dans la liste, puis faites glisser l'élément vers la fenêtre POU. |
2 |
Déclarez l’instance du bloc fonction. |
3 |
Associez l'entrée PTO_REF_IN du bloc fonction à la sortie PTO_REF du bloc fonction PTOSimple. NOTE : chaque voie PTO de l'application requiert une instance unique de PTOSimple. |
4 |
Les entrées/sorties sont détaillées dans les blocs fonction PTOGetParam ou PTOSetParam. Les interactions entre les entrées et les sorties sont détaillées dans la section Informations générales. |