Dès que vous vous connectez au projet, les objets déjà ouverts en mode hors ligne s'affichent automatiquement en mode en ligne. Vous passez automatiquement à la perspective , ce qui signifie que par défaut, l'affichage apparaît.
Pour ouvrir un objet en mode en ligne, double-cliquez dessus dans l'arborescence
ou exécutez la commande .Si le projet contient plusieurs instances de l'objet sélectionné (comme des blocs fonction), la boîte de dialogue nommée
s'affiche. Elle permet de choisir si une instance ou l'implémentation de base de l'objet doit être affichée et si l'objet doit être affiché en mode en ligne ou hors ligne.Boîte de dialogue
Le champ
contient l'appareil et l'application auxquels l'objet concerné est associé.Pour ouvrir l'affichage en ligne de l'objet, activez l'option
et cliquez sur . Pour visualiser l'affichage hors ligne, activez l'option .Si l'objet est un bloc fonction, le champ
contient la liste des instances actuellement utilisées dans l'application.Dans ce cas, les options suivantes sont disponibles :
Sélectionnez l'une des instances et activez le
ou .Ou sélectionnez l'option
qui, quelle que soit l'instance sélectionnée, ouvre l'affichage de l'implémentation de base du bloc fonction. L'option n'a aucune incidence sur les objets qui ne sont pas instanciés.Pour plus d'informations sur les affichages en ligne des différents éditeurs, consultez la description de l'éditeur approprié.
La barre d'état donne des informations sur l'état actuel de l'application.