Configuration de tâche

Présentation

La Configuration de tâche définit une ou plusieurs tâches pour contrôler le traitement d'un programme d'application.

Il s'agit d'un objet ressource d'une application. Elle doit être insérée dans l'arborescence des applications sous le nœud d'une application. Une tâche peut appeler un POU spécifique à une application et disponible uniquement sous celle-ci dans l'arborescence des applications. Elle peut aussi appeler un programme géré sous le nœud Global dans l'arborescence des applications. Dans ce dernier cas, le programme disponible globalement et instancié par l'application.

Vous pouvez modifier une configuration de tâche dans l'éditeur Configuration de tâche.

En mode en ligne, l'éditeur Configuration de tâche dispose d'un affichage de contrôle qui donne des informations sur les cycles, les durées de cycle et l'état des tâches.

L'affichage de contrôle propose une fonctionnalité supplémentaire de configuration de tâche si l'appareil la prend en charge, à savoir l'analyse dynamique des POU contrôlés par une tâche. Cette fonction donne des informations sur les durées de cycle, le nombre d'appels de bloc fonction et les lignes de code non utilisées.