Le tableau suivant présente les propositions d'application possibles pour les variantes C/D/G de Lexium 62 :
|
Proposition d'application simple voie |
|---|
Procédez comme suit pour raccorder les variantes C/D/G à une fonction Inverter Enable 1 voie :
|
|
Propositions d'application double voie |
|---|
Si les lignes sont acheminées avec une protection, une erreur peut être ignorée (armoire de commande, gaine renforcée). Voir aussi IEC 61800 et IEC 60204-1. |
Si la sortie relais de sécurité a des signaux qui génèrent, relisent et vérifient des impulsions de test, une détection d'erreur est émise. Aucun câblage de protection n'est requis. |
|
Le tableau suivant présente les mêmes propositions d'application, mais du point de vue des propriétés "quantité de voies " et "PL/SIL" :
|
PL/SIL |
1 voie Connexion Inverter Enable |
2 voies Connexion Inverter Enable |
|---|---|---|
|
PL e / SIL 3 |
Impossible |
100 axes maximum par fonction de sécurité. |
|
PL d / SIL 2 |
|
Avec plus de 100 axes par fonction de sécurité. |