L'utilisation de fonctions de sécurité à base logicielle nécessite les variantes E/F de Lexium 62. Comme les variantes C/D/G de Lexium 62, les variantes E/F offrent aussi une entrée double voie dédiée pour une fonction STO (Safe Torque Off) câblée.
Si la fonction STO matérielle n'est pas utilisée, il n'est pas nécessaire de la connecter. Dans ce cas, les fonctions de sécurité logicielles utilisent Sercos et OpenSAFETY.
Par conséquent, deux propositions d'application sont fournies ici, l'une utilisant une fonction STO câblée et l'autre pas. Lorsque la fonction STO matérielle est utilisée, les autres fonctions de sécurité à base logicielle peuvent aussi être appliquée, y compris la fonction STO réalisée par le logiciel.
Procédez de la manière suivante pour utiliser la fonction Inverter Enable via le matériel avec les variantes E/F de Lexium 62 :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez les variantes E/F de Lexium 62 à deux voies comme les variantes C/D/G. |
2 |
Configurez le réseau de sécurité. |
3 |
Ajustez les paramètres, notamment la priorité de la fonction Inverter Enable, via le matériel et la fonction STO (Safe Torque Off) via le bus. |
4 |
Programmez l'application EcoStruxure Machine Expert - Safety. |
Procédez de la manière suivante lorsque vous n'utilisez pas la fonction Inverter Enable via le matériel mais seulement les fonctions de sécurité avancées avec les variantes E/F de Lexium 62 :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Connectez les variantes E/F de Lexium 62 comme les variantes C/D/G de Lexium 62, sans utiliser les connecteurs Inverter Ennable CN6/CN11. |
2 |
Configurez le réseau de sécurité. |
3 |
Ajustez les paramètres, notamment la priorité de la fonction Inverter Enable, via le matériel et la fonction STO (Safe Torque Off) via le bus. |
4 |
Programmez l'application EcoStruxure Machine Expert - Safety. |
Schéma numéro APP-111011-001, valide pour les Lexium 62 variantes C/D/E/F/G :
Pour les fonctions liées à la sécurité basées sur le logiciel, utilisez Sercos et OpenSAFETY.
Schéma numéro APP-111011-001 :