PTO (Pulse Train Output, sortie à train d'impulsions)

Introduction

La fonction PTO fournit jusqu'à quatre voies de sortie à train d'impulsions pour un nombre d'impulsions et une vitesse (fréquence) spécifiés. Elle permet de contrôler le positionnement ou la vitesse d'au plus quatre variateurs ou moteurs pas à pas linéaires monoaxes indépendants, en mode Boucle ouverte (par exemple, avec Lexium 28).

La fonction PTO ne reçoit aucun retour de position de la part du processus.

La fonction PTO peut être configurée sur n'importe quelle voie de sortie du Logic Controller qui n'est pas déjà configurée pour être utilisée par une autre fonction experte.

Chaque voie PTO peut utiliser jusqu'à :

  • Six entrées, si des signaux d'interface facultatifs sont utilisés pour le référencement (Ref/Index), l'événement (sonde), les limites (limP, limN) ou l'interface du variateur (driveReady),

  • Trois sorties physiques, si un signal d'interface variateur facultatif est utilisé (driveEnable).

Le décalage automatique de l'origine et la compensation du jeu sont également gérés pour améliorer la précision du positionnement. Des diagnostics permettent de surveiller les états et d'assurer un dépannage complet et rapide.

Fonctions prises en charge

Les quatre voies PTO prennent en charge les fonctions suivantes :

  • Quatre modes de sortie (y compris la quadrature)

  • Mouvements monoaxes (vitesse et position)

  • Positionnement relatif et absolu

  • Accélération et décélération trapézoïdales et courbées en S automatiques

  • Référencement (sept modes avec compensation de décalage)

  • Modification dynamique de l'accélération, de la décélération, de la vitesse et de la position

  • Basculement du mode vitesse en mode position (et inversement)

  • Mise en file d'attente des mouvements (mémoire-tampon d'un mouvement)

  • Capture de position et déclenchement de mouvement par un événement (à l'aide d'une entrée de sonde)

  • Compensation de jeu (en mode quadrature)

  • Limites (matérielles et logicielles)

  • Diagnostics

Blocs fonction PTO

La fonction PTO est programmée dans EcoStruxure Machine Expert à l'aide des blocs fonction suivants, disponibles dans la bibliothèque PTOPWM du M241 :

NOTE : les blocs fonction de mouvement agissent sur la position de l'axe, conformément au diagramme d'état du mouvement. Les blocs fonction d'administration n'ont pas d'effet sur l'état du mouvement.
NOTE : Le bloc fonction MC_Power_PTO est obligatoire avant l'émission d'une commande de mouvement.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • N'utilisez pas la même instance de bloc fonction dans différentes tâches de programme.
  • Ne modifiez pas la référence du bloc fonction (AXIS) pendant que celui-ci est en cours d'exécution.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques de PTO

Les caractéristiques de la fonction PTO sont présentées ci-après :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies

4

Nombre d'axes

1 par voie

Plage de positions

-2 147 483 648 à 2 147 483 647 (32 bits)

Vitesse minimum

1 Hz

Vitesse maximum

Pour un cycle d'activité 40/60 et un maximum de 200 mA :

  • Sorties rapides (Q0 à Q3) : 100 kHz

  • Sorties normales (Q4 à Q7) : 1 kHz

Pas minimum

1 Hz

Accélération/décélération minimum

1 Hz/ms

Accélération/décélération maximum

100 000 Hz/ms

IEC début de mouvement

300 µs + 1 temps de sortie d'impulsion

Démarrage de mouvement sur événement de capteur

Modification de paramètre de mouvement

Précision sur la vitesse

0,5 %

Précision sur la position

Dépend du temps de sortie de l'impulsion