MC_MoveAbsolute_PTO : commander un déplacement vers une position absolue

Représentation graphique

Représentation en langage IL et ST

Pour voir la représentation générale en langage IL ou ST, reportez-vous au chapitre Représentation des fonctions et blocs fonction.

Variables d'entrée

Le tableau suivant décrit les variables d'entrée :

Entrées

Type

Valeur initiale

Description

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nom de l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. Dans l'arborescence des équipements, le nom est indiqué dans la configuration du contrôleur.

Execute

BOOL

FALSE

Lors d'un front montant, lance l'exécution du bloc fonction.

Sur un front descendant, réinitialise les sorties du bloc fonctionnel à la fin de son exécution.

Position

DINT

0

Position absolue ciblée.

Velocity

DINT

0

Vitesse cible en Hz, pas nécessairement atteinte.

Plage : 1...MaxVelocityAppl

Acceleration

DINT

0

Accélération en Hz/ms ou en ms (selon la configuration).

Plage (Hz/ms) : 1...MaxAccelerationAppl

Plage (ms) : MaxAccelerationAppl...100 000

Deceleration

DINT

0

Décélération en Hz/ms ou en ms (selon la configuration).

Plage (Hz/ms) : 1...MaxDecelerationAppl

Plage (ms) : MaxDecelerationAppl...100 000

Direction

MC_DIRECTION

mcPositiveDirection

Direction du mouvement

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

Mode de transition à partir du mouvement en cours.

JerkRatio1

INT

0

Pourcentage d'accéleration à partir d'un état stationnaire, utilisé pour créer le profil courbé en S.

JerkRatio2

INT

0

Pourcentage d'accélération pour atteindre une vitesse constante, utilisé pour créer le profil courbé en S.

JerkRatio3

INT

0

Pourcentage de décélération à partir d'une vitesse constante, utilisé pour créer le profil courbé en S.

JerkRatio4

INT

0

Pourcentage de décélération vers un état stationnaire, utilisé pour créer le profil courbé en S.

Variables de sortie

Le tableau suivant décrit les variables de sortie :

Sortie

Type

Valeur initiale

Description

Done

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique que l'exécution du bloc fonction s'est terminée sans erreur détectée.

Busy

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique que l'exécution du bloc fonctionnel est en cours.

Active

BOOL

FALSE

Le bloc fonction contrôle Axis. Un seul bloc fonction à la fois peut définir Active sur TRUE pour une valeur définie de Axis.

CommandAborted

BOOL

FALSE

L'exécution du bloc fonction est interrompue, en raison d'une autre commande de mouvement ou d'une erreur détectée .

Error

BOOL

FALSE

La valeur TRUE indique qu'une erreur a été détectée. L'exécution du bloc fonction est terminée.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Lorsque Error a la valeur TRUE : code de l'erreur détectée.

NOTE :
  • Le bloc fonction se termine avec la vitesse zéro si aucun autre bloc n'est en attente.

  • La direction du mouvement est définie automatiquement, en fonction des positions actuelle et cible.

  • Si la distance est trop courte pour atteindre la vitesse cible, le profil du mouvement est triangulaire et non trapézoïdal.

  • Si la position cible ne peut pas être atteinte dans la direction actuelle, l'inversion est gérée automatiquement. Si un mouvement est en cours, il est d'abord arrêté selon la décélération définie par le bloc fonction MC_MoveAbsolute_PTO, puis il reprend en sens inverse.

  • La durée d'accélération/de décélération du segment ne doit pas excéder 80 s.

Exemple de chronogramme

Ce diagramme illustre un profil simple à partir de l'état Standstill :

Ce diagramme illustre un profil complexe à partir de l'état Continuous :

Ce diagramme illustre un profil complexe à partir de l'état Discrete :

Ce diagramme illustre un profil complexe à partir de l'état Discrete avec changement de direction :