Entrées numériques

Présentation

Le Modicon M262 Logic/Motion Controller intègre 4 entrées numériques rapides.

Les entrées numériques sont connectées sur la face avant du contrôleur.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques des entrées numériques

Ce tableau présente les caractéristiques des entrées numériques :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée

4 (I0 à I3)

Type d'entrée

IEC 61131-2 Type 1

Type de logique

Sink

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Limite de tension

30 VCC

Courant d'entrée nominal

7,5 mA

Impédance d'entrée

2,81 kΩ

Valeurs limites d'entrée

Tension à l'état 1

> 15 VCC (15 à 30 VCC)

Tension à l'état 0

< 5 VCC (0 à 5 VCC)

Courant à l'état 1

> 3 mA

Courant à l'état 0

< 1,5 mA

Retard d’entrée

Temps de mise sous tension

< 1 μs + retard de filtre

Temps de mise hors tension

< 1 μs + retard de filtre

Isolement

Entre les voies d'entrée

Non

Entre l'entrée et la logique interne

550 VCA pendant 1 min.

Entre l’entrée et la sortie

550 VCA pendant 1 min.

Câble

Type

Câble blindé, y compris le signal COM

Longueur

10 m (32,8 pi) max.

Type de connexion

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Affectation des broches

Les entrées numériques sont connectées sur la face avant du contrôleur.

Cette figure décrit le brochage du connecteur :

Ce tableau décrit le brochage du connecteur d’E/S intégré :

Broche

Libellé

Description

1

I0

Entrée numérique 0

2

I1

Entrée numérique 1

3

I2

Entrée numérique 2

4

I3

Entrée numérique 3

5

C

Port commun des entrées

Voyants d’état

Cette figure montre les voyants d'état des E/S :

Voyant

Couleur

Etat

Description

0 à 3

Vert

Allumé

Voie d'entrée correspondante activée

Eteint

Voie d'entrée correspondante désactivée

NOTE : Les voyants indiquent l'état logique de chaque entrée.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Les perturbations électromagnétiques peuvent provoquer un fonctionnement imprévu de l'application.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Adaptez le filtrage programmable à la fréquence appliquée aux entrées.
  • Utilisez des câbles blindés dans tous les cas où cela est indiqué, en les raccordant à la terre fonctionnelle à l'aide de la barre de mise à la terre.
  • Utilisez un bloc d'alimentation 24 VCC spécifique pour les entrées et les sorties.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage

Cette illustration présente le schéma de câblage des entrées rapides :

* Fusible de type T