Sorties numériques

Présentation

Le Modicon M262 Logic/Motion Controller intègre 4 sorties numériques rapides.

Les sorties numériques sont connectées sur la face avant du contrôleur.

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques des sorties rapides

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties rapides intégrées :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

4 sorties (Q0 à Q3)

Type de sortie

Transistor

Type de signal de sortie

Positive (pousser-tirer)

Tension de sortie nominale

24 VCC

Courant de sortie

500 mA

Courant total de sortie

2 A

Courant de fuite lors de la mise hors tension

< 0,01 mA

Puissance maximale de la lampe à filament

1,5 W max.

Temps de mise sous tension

1 μs maxi.

Temps de mise hors tension

1 μs maxi.

Protection contre les courts-circuits ou la surcharge

Oui. Courant type de 5 A par sortie. Défaut géré par groupe : Q0 à Q3

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 10 s. (activé/désactivé par le logiciel EcoStruxure Machine Expert)

Isolement

Entre les voies de sortie

Non

Entre la sortie et la logique interne

550 VCA pendant 1 minute

Entre la sortie et l’entrée

550 VCA pendant 1 minute

Longueur du câble

< 30 m (98.4 ft)

Type de connexion

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.

Affectation des broches

Cette figure décrit le brochage du connecteur :

Ce tableau décrit le brochage du connecteur d’E/S intégré :

Broche

Libellé

Description

6

Q0

Sortie numérique 0

7

Q1

Sortie numérique 1

8

Q2

Sortie numérique 2

9

Q3

Sortie numérique 3

10

24V

Alimentation 24 VCC des sorties et du codeur

11

0V

Alimentation 0 VCC des sorties et du codeur

Caractéristiques d’alimentation des sorties et du codeur

Le tableau suivant présente les caractéristiques de l'alimentation fournie par le contrôleur aux sorties numériques incorporées et à l'interface codeur.

Caractéristique

Valeur

Tension nominale

24 V CC

Plage de tension de l'alimentation

20,4.à 28,8 VCC (ondulation ± 10 % Un)

Type d'alimentation

TBTP

Courant d'entrée maximum

2,6 A

Courant d'appel

Illimité

Immunité aux chutes de tension

Non

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Protection contre les surcharges

Non. Fusible à action lente de 4 A non remplaçable

Protection contre la surtension

Non

Détection de la présence de tension

Oui, généralement >16 V

Le diagnostic des codes d'état des E/S est disponible dans le logiciel EcoStruxure Machine Expert

Isolation

550 VCA pendant 1 minute

Longueur du câble

< 3 m (9.84 ft)

Voyants d’état

Cette figure montre les voyants d'état des E/S :

Voyant

Couleur

Etat

Description

0 à 3

Vert

Allumé

Voie de sortie correspondante activée

Eteint

Voie de sortie correspondante désactivée

NOTE : Les voyants indiquent l'état logique de chaque sortie.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Les perturbations électromagnétiques peuvent provoquer un fonctionnement imprévu de l'application.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Adaptez le filtrage programmable à la fréquence appliquée aux entrées.
  • Utilisez des câbles blindés dans tous les cas où cela est indiqué, en les raccordant à la terre fonctionnelle à l'aide de la barre de mise à la terre.
  • Utilisez un bloc d'alimentation 24 VCC spécifique pour les entrées et les sorties.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage des sorties rapides

Cette illustration présente le schéma de câblage des sorties rapides :

* Utilisez un fusible de type T adapté à la charge, pour ne pas dépasser 2,5 A

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
S'assurer que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.