Menu Monitoring

Monitoring: Data Parameters

Surveillance des variables de Serveur Web

Pour surveiller les variables de Serveur Web, vous devez sélectionner ces variables dans Symbol Configuration Editor.

Sous-menu Monitoring: Data Parameters

Le sous-menu Data Parameters permet d'afficher et de modifier les valeurs des variables :

Elément

Description

Add

Ajoute une description de liste ou une variable.

Del

Supprime une description de liste ou une variable.

Refresh period

Période d'actualisation des variables contenues dans la description de liste (en ms).

Refresh

Active l'actualisation des E/S :

  • Bouton gris : actualisation désactivée

  • Bouton orange : actualisation activée

NOTE : Si Refresh n'est pas activé et que la valeur d'une variable change dans la table, la modification est directement envoyée au contrôleur.

Load

Charge les listes enregistrées de la mémoire Flash interne du contrôleur vers la page du Serveur Web.

Save

Enregistre la description de liste sélectionnée dans le contrôleur (répertoire /usr/web)

NOTE : Les objets IEC (%MX, %IX, %QX) ne sont pas accessibles directement. Pour accéder aux objets IEC, vous devez d'abord regrouper leur contenu dans des registres affectés (consultez la section Table de réaffectation).

Monitoring: Sous-menu IO Viewer

Vous devez ajouter les E/S dans Symbol Configuration Editor pour qu'elles soient visibles dans IO Viewer. Voir Symbol Configuration Editor.

Le sous-menu IO Viewer permet d'afficher les valeurs d'E/S :

Elément

Description

Refresh

Active l'actualisation des E/S :

  • Bouton gris : actualisation désactivée

  • Bouton orange : actualisation activée

Period (ms)

Période d'actualisation des E/S en ms

<<

Affiche la page précédente de la liste des E/S

>>

Affiche la page suivante de la liste des E/S

Monitoring: Sous-menu Oscilloscope

Le sous-menu Oscilloscope peut afficher jusqu'à 2 variables sous la forme d'un chronogramme de type enregistreur :

Elément

Description

Reset

Efface les valeurs en mémoire.

Refresh

Démarre/interrompt l'actualisation

Load

Charge la configuration des paramètres de Item0 et Item1

Save

Enregistre la configuration des paramètres de Item0 et Item1 dans le contrôleur

Item0

Variable à afficher

Item1

Variable à afficher

Min

Valeur minimum de l'axe des variables

Max

Valeur maximum de l'axe des variables

Period (ms)

Période d'actualisation de page en millisecondes.