TM2AMI2HT

Introduction

Ce module d'extension est un module d'entrée à 2 points avec un bornier.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2AMI2HT.

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif, et de configurer les entrées.

G-RU-0010497.5.gif-high.gif

 

 

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 - 10 V

4 - 20 mA

Inutilisé

Identifie le mode du canal.

Portée

Normal

Personnalisé

Normal

Identifie la plage de valeurs du canal.

Minimum

Normal

0

0

Indique la limite de mesure inférieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

-32 768

Maximum

Normal

4 095

4 095

Indique la limite de mesure supérieure.

Personnalisé

-32 768 à 32 767

32 767

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.

Onglet Mappage E/S

Identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :

G-SE-0005247.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Description

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.