Ce module d'extension est un module d'entrée à 8 points, courant et tension, avec un bornier.
NOTE : Toutes les entrées utilisées doivent être du même type (tension ou courant).
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2AMI8HT.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS |
EQUIPEMENT INOPERANT |
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif, et de configurer les entrées.
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Type |
Inutilisé 0 - 10 V 0 - 20 mA |
Inutilisé |
Identifie le mode de tous les canaux. |
|
Portée |
Normal Personnalisé |
Normal |
Identifie la plage de valeurs du canal. |
|
Minimum |
Normal |
0 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
Personnalisé |
-32 768 à 32 767 |
-32 768 |
||
Maximum |
Normal |
1 023 |
1 023 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
Personnalisé |
-32 768 à 32 767 |
32 767 |
Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.
Identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
à |
à |
à |
IW7 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 7 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.