TM2DMM24DRF

Introduction

Ce module d'extension est un module d'entrée à 16 points et de sortie à 8 points avec un bornier à serre-fils.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2DDMM24DRF.

Onglet Mappage E/S

Le tableau suivant identifie les adresses de chaque entrée et chaque sortie et le nom du canal.

G-RU-0010614.5.gif-high.gif

 

 

Canal

Type

Valeur par défaut

Description

Entrées

IW0

WORD

-

Etat de toutes les entrées

I0

BOOL

-

Etat de l'entrée 0

à

à

I15

Etat de l'entrée 15

Sorties

QB0

BYTE

-

Octet de commande de toutes les sorties

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Bit de commande de la sortie 0

à

à

Q7

Bit de commande de la sortie 7

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Configuration d'E/S

Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif :

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Si le module est connecté à un équipement distribué, vous pouvez configurer le comportement de repli.