Les modules d'extension TM3AI4 (bornier à vis) / TM3AI4G (bornier à ressort) disposent de 4 voies d'entrée analogique de résolution 12 bits.
Les voies d'entrée sont des types suivants :
0 à 10 V
-10 à +10 V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM3AI4 / TM3AI4G.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS | |
---|---|
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Choisissez le mode de la voie. |
|
|
|
-32768 à 32767 (1) |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 à 32767 (1) |
10000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
0 à 1000 |
0 |
Indique la constante de temps du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms. |
|
|
|
|
Indique la période d'échantillonnage de la voie. Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 1 ms. |
|
|
|
|
Active l'octet de diagnostic de chaque voie.
Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état |
|
(1) Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32768 et 32767. |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit l'onglet
:
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
Entrées |
IW0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
IW1 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
|
IW2 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 2 |
|
IW3 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
|
Diagnostic |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.