TM3AI8 / TM3AI8G

Introduction

Les modules d'extension TM3AI8 (bornier à vis) / TM3AI8G (bornier à ressort) disposent de 8 voies d'entrée analogique d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

  • 0 à 10 V

  • -10 à +10 V

  • 0 à 20 mA

  • 4 à 20 mA

  • 0 à 20 mA étendu

  • 4 à 20 mA étendu

Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM3AI8 / TM3AI8G.

NOTE :

Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Non utilisé,

0 - 10 V,

-10 - +10 V,

0 - 20 mA,

4 - 20 mA,

0 - 20 mA étendu,

4 à 20 mA étendu.

Non utilisé

Choisissez le mode de la voie.

Min.

0 - 10 V

-32768 à 32767 (1)

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10000

0 à 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

0 - 20 mA étendu (2)

0

Non modifiable.

4 - 20 mA étendu(2)

1200

Non modifiable.

Max.

0 - 10 V

-32768 à 32767 (1)

10000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10000

0 à 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

0 - 20 mA étendu (2)

23540

Non modifiable.

4 - 20 mA étendu(2)

23170

Non modifiable.

Filtre d’entrée

0 à 1000

0

Indique la constante de temps du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms.

Echantillonnage

1 ms/voie

10 ms/voie

1 ms/voie

Indique la période d'échantillonnage de la voie.

Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 1 ms.

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes.

(1) Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32768 et 32767.

(2) Les plages étendues sont prises en charge par les modules à partir de la version de produit (PV) 03 et la version de micrologiciel (SV) 1.4.

Onglet Mappage E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Entrées

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

IW2

INT

Valeur actuelle de l'entrée 2

IW3

INT

Valeur actuelle de l'entrée 3

IW4

INT

Valeur actuelle de l'entrée 4

IW5

INT

Valeur actuelle de l'entrée 5

IW6

INT

Valeur actuelle de l'entrée 6

IW7

INT

Valeur actuelle de l'entrée 7

Diagnostic

IBStatusIW0

BYTE

Etat de l'entrée 0

IBStatusIW1

BYTE

Etat de l'entrée 1

IBStatusIW2

BYTE

Etat de l'entrée 2

IBStatusIW3

BYTE

Etat de l'entrée 3

IBStatusIW4

BYTE

Etat de l'entrée 4

IBStatusIW5

BYTE

Etat de l'entrée 5

IBStatusIW6

BYTE

Etat de l'entrée 6

IBStatusIW7

BYTE

Etat de l'entrée 7

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.