Les modules d'extension TM3AQ4 (bornier à vis) / TM3AQ4G (bornier à ressort) disposent de 4 voies de sortie analogique d'une résolution de 12 bits.
Les voies de sortie sont des types suivants :
0 à 10 V
-10 à +10 V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM3AQ4 / TM3AQ4G.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS | |
---|---|
Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Choisissez le mode de la voie. |
|
|
|
|
Plage de valeurs d'une voie. |
|
|
|
-32768 à 32767 (1) |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768 à 32767 (1) |
10000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
|
|
Active l'octet de diagnostic de chaque voie.
Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état |
|
(1) Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32768 et 32767. |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit l'onglet
:
Variable |
Voie |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|---|
Sorties |
QW0 |
INT |
-32768 à 32767 |
Mot de commande de la sortie 0 |
QW1 |
INT |
-32768 à 32767 |
Mot de commande de la sortie 1 |
|
QW2 |
INT |
-32768 à 32767 |
Mot de commande de la sortie 2 |
|
QW3 |
INT |
-32768 à 32767 |
Mot de commande de la sortie 3 |
|
Diagnostic |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.