Les modules d'extension TM3TI8T (bornier à vis) / TM3TI8TG (bornier à ressort) disposent de 8 voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.
Les voies d'entrée sont des types suivants :
Thermocouple K
Thermocouple J
Thermocouple R
Thermocouple S
Thermocouple B
Thermocouple E
Thermocouple T
Thermocouple N
Thermocouple C
Thermistance NTC
Thermistance PTC
Ohmmètre
Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM3TI8T / TM3TI8TG.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal d'intensité dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS | |
---|---|
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
|
- |
|
Choisissez le type de paramètre et la portée de la voie. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Consultez le tableau ci-dessous. |
Indique la limite de mesure basse. |
||
|
Consultez le tableau ci-dessous. |
Indique la limite de mesure haute. |
||
(utilisé uniquement avec la |
1 à 65535 |
330 |
Résistance de référence en Ohms à la température Tref. |
|
(utilisé uniquement avec la sonde NTC) |
1 à 1000 |
25 |
Valeur de la température de référence en degrés Celsius. |
|
(utilisé uniquement avec la sonde NTC) |
1 à 32 767 |
3 569 |
Sensibilité de la sonde NTC en degrés Kelvin. |
|
|
0 à 1000 |
0 |
Indique la constante de temps du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms. |
|
|
|
|
Indique la période d'échantillonnage de la voie. |
|
|
|
|
Active l'octet de diagnostic de chaque voie.
Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état |
|
(utilisé uniquement avec la |
100 à 10000 |
3100 |
Seuil d'activation |
|
(utilisé uniquement avec la sonde PTC) |
100 à 10000 |
1500 |
Seuil de réactivation |
Le tableau suivant indique les plages autorisées en fonction du type de thermocouple sélectionné :
Type |
Personnalisé |
Plage en Celsius |
Plage en Fahrenheit |
---|---|---|---|
Thermocouple K |
-32768 à 32767 |
-2000 à 13000 (0,1 °C) |
-3280 à 23720 (0,1 °F) |
Thermocouple J |
-2000 à 10000 (0,1 °C) |
-3280 à 18320 (0,1 °F) |
|
Thermocouple R |
0 à 17600 (0,1 °C) |
320 à 32000 (0,1°F) |
|
Thermocouple S |
0 à 17600 (0,1 °C) |
320 à 32000 (0,1°F) |
|
Thermocouple B |
0 à 18200 (0,1 °C) |
160 à 16540 (0,2°F) |
|
Thermocouple E |
-2000 à 8000 (0,1 °C) |
-3280 à 14720 (0,1 °F) |
|
Thermocouple T |
-2000 à 4000 (0,1 °C) |
-3280 à 7520 (0,1 °F) |
|
Thermocouple N |
-2000 à 13000 (0,1 °C) |
-3280 à 23720 (0,1 °F) |
|
Thermocouple C |
0 à 23150 (0,1 °C) |
160 à 20995 (0,2 °F) |
|
Thermistance NTC |
-900 à 1500 (0,1 °C) |
-1300 à 3020 (0,1 °F) |
|
Thermistance PTC |
– |
– |
La température (Tm) varie en fonction de la résistance (r) selon l'équation ci-dessous :
Avec :
Tm = Température mesurée par la sonde en kelvins
r = Valeur physique de la résistance en Ohms
R = Résistance de référence en Ohms à une température T
T = Température de référence en kelvins
B = Sensibilité de la sonde NTC en kelvins
R, T et B doivent être supérieurs ou égaux à 1.
Le tableau suivant indique la valeur lue en fonction de la résistance :
Valeur de la résistance |
Valeur lue |
---|---|
Inférieure au seuil bas |
1 |
Entre les seuils |
2 |
Supérieure au seuil haut |
4 |
La figure suivante montre le fonctionnement des seuils :
La figure suivante présente un exemple de courbe d'hystérésis :
Le tableau suivant indique les valeurs minimum et maximum :
Paramètre |
Valeur |
---|---|
Minimum |
100 Ω |
Maximum |
32 kΩ |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit l'onglet
:
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
Entrées |
IW0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
IW1 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
|
IW2 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 2 |
|
IW3 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
|
IW4 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 4 |
|
IW5 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 5 |
|
IW6 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 6 |
|
IW7 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 7 |
|
Diagnostic |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
IBStatusIW7 |
BYTE |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.