TM5SDI2A, TM5SDI4A et TM5SDI6U

Introduction

Les modules d'extension TM5SDI2A, TM5SDI4A et TM5SDI6U sont des modules électroniques d'entrée 100-240 VCC dotés respectivement de 2, 4 et 6 entrées.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDI2D, du TM5SDI4D et du TM5SDI6D :

Canal

Type

Description

ModuleOK

BYTE

Etat des modules d'E/S compactes et électroniques

DcOk

BOOL

Plage de tension :

  • 0 : Non valide

  • 1 : Valide

réservé

BOOL

Réservé

NetworkOk

BOOL

Bus TM5 :

  • 0 : Erreur de bus

  • 1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

  • 0 : Valide

  • 1 : Non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Onglet Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDI2A, du TM5SDI4A et du TM5SDI6U :

Canal

Type

Description

Entrées numériques

BYTE

État de toutes les entrées

DigitalInput00

BOOL

État de l'entrée 0

...

...

DigitalInput05(1)

État de l'entrée 5

réservé

BOOL

réservé

Alimentation

BOOL

Bit d'état associé à une alimentation externe :

  • 0 : pas d'alimentation externe CA ou < 85 VCA

  • 1 : alimentation externe CA OK

(1) Le nombre de bits d'entrées numériques correspond au nombre d'entrées du module.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SDI2A, du TM5SDI4A et du TM5SDI6U :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Filtre d'entrées

0 à 127

10

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques, réglable par pas de 100 µs.