TM5SDO2R et TM5SDO4R

Introduction

Les modules d'extension TM5SDO2R et TM5SDO4R sont des modules électroniques de sorties numériques 30 VCC dotés respectivement de 2 et 4 sorties.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Module TM5 - Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des sorties

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des sorties des TM5SDO2R et TM5SDO4R :

Canal

Type

Description

Sorties

BYTE

Mot de commande de toutes les sorties

DigitalOutput00

BOOL

Bit de commande de la sortie 0

...

...

DigitalOutput03(1)

Bit de commande de la sortie 3

(1) Le nombre de bits de sorties numériques correspond au nombre de sorties du module.

Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Mappage E/S.

Mappage des entrées

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des entrées des modules TM5SDO2R et TM5SDO4R :

Canal

Type

Description

Entrées

BYTE

Mot d'état de toutes les entrées

DcOk

BOOL

Plage de tension :
  • 0 = non valide

  • 1 = valide

réservé

BOOL

Réservé

NetworkOk

BOOL

Bus TM5 :
  • 0 = erreur de bus

  • 1 = OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

  • 0 = valide

  • 1 = non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.