Les modules d'extension TM5SAI2PH et TM5SAI4PH sont des modules électroniques de température analogique à résistance dotés respectivement de 2 et 4 entrées.
AVIS | |
---|---|
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Voir |
---|---|
TM5SAI2PH |
|
TM5SAI4PH |
Le module électronique génère les valeurs analogiques converties dans les registres. Différentes mesures de résistance ou de température débouchent sur différentes plages de valeurs et types de données.
Le paramétrage de la temporisation de l'acquisition des données s'effectue au moyen du matériel du convertisseur. Toutes les entrées activées sont converties au cours de chaque cycle de conversion.
Le temps de conversion des canaux dépend de l'utilisation de ces derniers. Pour les formules indiquées dans le tableau, "n" correspond au nombre de canaux sur lesquels une action est détectée.
Usages des canaux |
Temps de conversion |
---|---|
1 canal |
1 x durée de filtrage des entrées |
n canaux avec le même type de capteur |
n x (durée de filtrage des entrées + 20 ms) |
n canaux avec différents types de capteurs |
n x (2 x durée de filtrage des entrées + 20 ms) |
Si une entrée n'est pas nécessaire, elle peut être désactivée en définissant le type de capteur sur Off, ce qui réduit le temps d'actualisation.
Le gain de temps est : Gain de temps = 2 x 20 ms + temps de filtrage des entrées
La durée de filtrage des entrées correspond à la durée de conversion pour les canaux restants.
Le module électronique est conçu pour la mesure de la température et de la résistance. Le type de capteur doit être spécifié du fait des différentes valeurs de réglage de la température et de la résistance. Pour gagner du temps, il est possible de désactiver des canaux individuels en passant le type de capteur à Off.
Ce tableau indique les types de capteur :
Types de capteur |
Valeur numérique |
Température °C (°F) |
Résolution |
---|---|---|---|
Type de capteur PT100 |
-2000 à 8500 |
-200 à 850 (-328 à 1562) |
0,1 °C (0,18 °F) |
Type de capteur PT1000 |
-2000 à 8500 |
-200 à 850 (-328 à 1562) |
0,1 °C (0,18 °F) |
Mesure de résistance 0,1 à 4500 Ohms |
1 à 45000 |
– |
0,1 Ohm |
Mesure de résistance 0,05 à 2250 Ohms |
1 à 45000 |
– |
0,05 Ohm |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
BYTE |
Etat des modules d'E/S compactes et électroniques |
|
BOOL |
Plage de tension :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Bus TM5 :
|
|
BOOL |
Validité des données :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
- |
|
BYTE |
Etat des canaux d'entrées analogiques (voir description ci-dessous) |
|
|
INT |
Valeur de l'entrée 0 |
... |
... |
||
|
Valeur de l'entrée 3 |
Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
L'octet Etat entrée 00 décrit l'état de chaque canal d'entrée :
Bit |
Type |
Description |
---|---|---|
0-3 |
BOOL |
00 : Aucune erreur détectée 01: En dessous de la valeur limite inférieure 10 : Au-dessus de la valeur limite supérieure 11 : Rupture de fil |
4-7 |
BOOL |
réservé |
Parallèlement aux informations d'état, la valeur analogique est définie selon les valeurs énumérées ci-dessous (par défaut) lorsqu'une erreur est détectée. La valeur analogique se limite aux nouvelles valeurs si les valeurs de limite ont été modifiées.
Type d'erreur détectée |
Mesure de température Valeur numérique de l'erreur détectée |
Mesure de résistance Valeur numérique de l'erreur détectée |
---|---|---|
Rupture de fil |
+32767 (7FFF hex) |
65535 (FFFF hex) |
Au-dessus de la valeur de limite supérieure |
+32767 (7FFF hex) |
65535 (FFFF hex) |
Sous la valeur de limite inférieure |
-32767 (8001 hex) |
0 (0 hex) |
Valeur non valide |
-32768 (8000 hex) |
65535 (FFFF hex) |
Le tableau suivant décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAI2PH et du TM5SAI4PH :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
|
Connexion 3 fils Connexion 2 fils |
Connexion 3 fils |
Spécifie une connexion à 3 ou 2 fils. |
|
66,7 ms 40 ms 33,3 ms 20 ms 16,7 ms 10 ms 2 ms 1 ms |
66,7 ms |
Spécifie le temps de filtre du module. |
|
PT100 PT1000 0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm 0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm désactivé |
PT100 |
Spécifie le type de capteur. Désactivé : le canal Température 00 est supprimé de l'onglet . |
|
PT100 PT1000 0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm 0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm désactivé |
PT100 |
Spécifie le type de capteur. Désactivé : le canal Temperature01 est supprimée de l'onglet . |
(1) |
PT100 PT1000 0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm 0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm désactivé |
PT100 |
Spécifie le type de capteur. Désactivé : le canal Temperature02 est supprimée de l'onglet . |
(1) |
PT100 PT1000 0,1 Ohm à 4 500,0 Ohm 0,05 Ohm à 2 250,0 Ohm désactivé |
PT100 |
Spécifie le type de capteur. Désactivé : le canal Temperature03 est supprimé de l'onglet . |
(1) Pour TM5SAI4PH |