TM5SAO4H et TM5SAO4L

Introduction

Les modules TM5SAO4H et TM5SAO4L sont des modules électroniques de sorties analogiques dotés de 4 sorties, ±10 VCC / 0 à 20 mA.

Si vous avez câblé votre sortie pour une mesure de tension et que vous configurez EcoStruxure Machine Expert pour un type de courant, vous risquez d'endommager le module électronique de manière irréversible.

AVIS
EQUIPEMENT INOPERANT
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Module TM5 - Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Canal

Type

Description

ModuleOK

BYTE

Etat des modules d'E/S compactes et électroniques

DcOk

BOOL

Plage de tension :

  • 0 : Non valide

  • 1 : Valide

réservé

BOOL

Réservé

NetworkOk

BOOL

Bus TM5 :

  • 0 : Erreur de bus

  • 1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

  • 0 : Valide

  • 1 : Non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Sorties

AnalogOutptu00

INT

Mot de commande de la sortie 0

AnalogOutptu01

Mot de commande de la sortie 1

AnalogOutptu02

Mot de commande de la sortie 2

AnalogOutptu03

Mot de commande de la sortie 3

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Le tableau suivant décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAO4H et du TM5SAO4L :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

ChannelType01

...

ChannelType04

-10 V à +10 V

0 à 20 mA

-10 V à +10 V

Spécifie le type de canal.