Le module d'extension TM5SE1SC10005 est un module électronique d'entrées expertes 5 VCC ou 24 VCC avec 1 canal d'entrée pour codeur absolu SSI.
Pour plus d'informations, consultez TM5SE1SC10005 - Module électronique 1 HSC SSI 1 Mb 5 VCC.
Le paramètre Vérification monoflop permet de tester le niveau de la ligne de données avant de lancer la transmission des données : l'horloge ne démarre que si le niveau de la ligne de données est égal au niveau spécifié.
Ce niveau est programmable. Vous pouvez choisir d'effectuer le test ou non.
Si vous testez le niveau, vous pouvez sélectionner sa valeur (0 ou 1) via l'interface.
Le niveau de la ligne de données est vérifié à partir de Tm après le dernier front montant de la ligne d'horloge.
Dans l'exemple 1, le paramètre Vérification monoflop doit être configuré sur le niveau haut pour que la génération de l'horloge soit différée jusqu'à ce que la ligne de données passe au niveau haut.
Dans l'exemple 1, le paramètre Vérification monoflop doit être configuré sur le niveau bas pour que la génération de l'horloge soit différée jusqu'à ce que la ligne de données passe au niveau bas.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
BYTE |
Etat des modules d'E/S compactes et électroniques |
|
BOOL |
Plage de tension :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Bus TM5 :
|
|
BOOL |
Validité des données :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
- |
|
BYTE |
- |
Etat de l'alimentation du codeur (bits 2 à 7 inutilisés) |
|
|
BOOL |
- |
Etat de l'alimentation du codeur 24 VCC (0 = OK) |
||
|
BOOL |
- |
Etat de l'alimentation du codeur 5 VCC (0 = OK) |
||
|
|
BYTE |
- |
Etat de toutes les entrées numériques (bits 0 à 3 et 6-7 inutilisés) |
|
|
BOOL |
- |
Réservé |
||
... |
|||||
|
|||||
|
Etat de l'entrée numérique 0 |
||||
|
Etat de l'entrée numérique 1 |
||||
|
DINT |
- |
Valeur de positionnement du codeur |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SE1SC10005 :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
|
binaire gray |
binaire |
Format des données du codeur SSI. |
|
1 MHz 500 kHz 250 kHz 125 kHz |
1 MHz |
Définir la fréquence d'horloge. |
|
0 à 32 |
0 |
Nombre de bits envoyés par le codeur SSI par trame. |
|
0 à 32 |
0 |
Partie significative de la trame du codeur SSI. Seule la partie la moins importante de la trame totale du codeur SSI est correcte. La partie complémentaire la plus significative de la trame est ignorée et lue comme égale à 0. |
|
haut niveau bas niveau ignorer |
haut niveau |
Le niveau de la ligne de données fait l'objet d'une vérification avant le démarrage de l'émission des données. |