Ce chapitre donne des informations sur la configuration des E/S compactes et leurs modules électroniques intégrés :
TM5C24D18T avec les modules électroniques 12In et 6Out,
TM5C12D8T avec les modules électroniques 4In et 4Out,
TM5C24D12R avec les modules électroniques 12In et 6Rel,
TM5CAI8O8VL avec les modules électroniques 4AI ±10 V et 4AO ±10 V,
TM5CAI8O8CL avec les modules électroniques 4AI 0-20 mA / 4-20 mA et 4AO 0-20 mA,
TM5CAI8O8CVL avec les modules électroniques 4AI ±10 V, 4AI 0-20 mA / 4-20 mA, 4AO ±10 V et 4AO 0-20 mA,
TM5C12D6T6L avec les modules électroniques 6In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA et 2AO ±10 V / 0-20 mA.
Pour ajouter les modules électroniques d'extension contenus dans les modules d'E/S compacts, comme pour accéder aux écrans de configuration, consultez Ajout d'un module électronique d'extension.