Le module d'E/S compact TM5C12D8T regroupe cinq modules électroniques d'E/S 24 VCC TM5 assemblés.
Cet ensemble comporte :
3 modules électroniques d'entrées numériques
2 modules électroniques de sorties numériques.
Pour plus d'informations, consultez TM5C12D8T - Description générale.
Pour configurer le module d'E/S compactes TM5C12D8T, sélectionnez l'onglet .
Le tableau suivant décrit les paramètres TM5C12D8T :
du module d'E/S compact
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
|
0 à 250 |
0 |
L'adresse est définie automatiquement lors de l'ajout des modules d'E/S compactes. La valeur de l'adresse dépend de l'ordre d'ajout du module dans l' .Le module d'E/S compactes n'autorise pas la modification de l'adresse. |
Configurez chaque module électronique d'E/S individuellement à l'aide des dossiers SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module) disponibles (par exemple 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA etc.).
SL représente la position du module électronique dans le module d'E/S compact.
xx est le numéro d'index de position du module électronique (de 1 à 5).
Ce tableau indique le type de module électronique d'E/S associé aux positions 1 à 5 dans le module d'E/S compactes TM5C12D8T :
Position du module électronique d'E/S |
Type |
Voir |
---|---|---|
|
4 entrées numériques |
Configuration des modules électroniques d'entrées numériques 4In. |
|
4 entrées numériques |
|
|
4 entrées numériques |
|
|
4 sorties numériques |
Configuration des modules électroniques de sorties numériques 4Out. |
|
4 sorties numériques |
Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Reportez-vous aux paragraphes suivants :
Mappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.
Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
Mappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Mot de commande de toutes les sorties du module électronique intégré situé à l'emplacement (bits 4 à 7 inutilisés). |
|
|
BOOL |
Bit de commande de la sortie 0 |
|
... |
... |
||
|
Bit de commande de la sortie 3 |
||
|
BYTE |
Mot de commande de toutes les sorties du module électronique intégré situé à l'emplacement (bits 4 à 7 inutilisés). |
|
|
BOOL |
Bit de commande de la sortie 0 |
|
... |
... |
||
|
Bit de commande de la sortie 3 |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
BYTE |
Etat des modules d'E/S compactes et électroniques |
|
BOOL |
Plage de tension :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Bus TM5 :
|
|
BOOL |
Validité des données :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BYTE |
Mot d'état de toutes les sorties du module électronique intégré situé à l'emplacement (bits 4 à 7 inutilisés). |
|
|
BOOL |
Bit d'état associé à chaque sortie :
|
|
... |
|||
|
|||
|
BYTE |
Mot d'état de toutes les sorties du module électronique intégré situé à l'emplacement (bits 4 à 7 inutilisés). |
|
|
BOOL |
Bit d'état associé à chaque sortie :
|
|
... |
|||
|
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
Etat de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé à l'emplacement |
|
|
BOOL |
Etat de l'entrée 0 |
|
... |
... |
||
|
Etat de l'entrée 03 |
||
|
BYTE |
Etat de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé à l'emplacement |
|
|
BOOL |
Etat de l'entrée 0 |
|
... |
... |
||
|
Etat de l'entrée 3 |
||
|
BYTE |
Etat de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé à l'emplacement |
|
|
BOOL |
Etat de l'entrée 0 |
|
... |
... |
||
|
Etat de l'entrée 3 |
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5C12D8T :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
|
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques dans la plage 0 à 127 |
|
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques dans la plage 0 à 127 |
|
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques dans la plage 0 à 127 |