TM5CAI8O8CVL

Introduction

Le module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL regroupe quatre modules électroniques d'E/S 24 VCC TM5 assemblés.

Cet ensemble comporte :

  • 2 modules électroniques d'entrées analogiques

  • 1 module factice

  • 2 modules électroniques de sorties analogiques

Pour plus d'informations, consultez TM5CAI8O8CVL - Description générale.

Description générale

Pour configurer le module d'E/S compactes TM5CAI8O8CVL, sélectionnez l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Le tableau suivant décrit les paramètres généraux du module d'E/S compact TM5CAI8O8CVL :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Adresse du module

0 à 250

0

L'adresse est définie automatiquement lors de l'ajout des modules d'E/S compactes. La valeur de l'adresse dépend de l'ordre d'ajout du module dans l'arborescence Equipements.

Les modules d'E/S compacts n'autorisent pas la modification de l'adresse.

Configurez chaque module électronique d'E/S individuellement à l'aide des dossiers SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module) disponibles (par exemple 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA etc.).

NOTE :
  • SL représente la position du module électronique dans le module compact.

  • xx est le numéro d'index de position du module électronique (1, 2, 4, 5).

Ce tableau indique le type de module électronique d'E/S associé aux positions 1, 2, 4, 5 sur le module d'E/S compact TM5CAI8O8CVL :

Position du module électronique d'E/S

Type

Voir

SL1

4 entrées analogiques

Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 4AI ±10 V.

SL2

4 entrées analogiques

Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 4AI 0-20 mA / 4-20 mA.

SL4

4 sorties analogiques

Configuration des modules électroniques de sorties analogiques 4AO ±10 V.

SL5

4 sorties analogiques

Configuration des modules électroniques de sorties analogiques 4AO 0-20 mA.

NOTE : SL3 n'apparaît pas dans l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur car il s'agit du module factice qui ne peut pas être configuré.

Pour plus d'informations, consultez la Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Module TM5 - Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

SL4_AnalogOutput00

...

SL4_AnalogOutput03

INT

Mot de commande de la sortie 0 à 3.

SL5_AnalogOutput00

...

SL5_AnalogOutput03

INT

Mot de commande de la sortie 0 à 3.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

ModuleOK

BYTE

Etat des modules d'E/S compactes et électroniques

DcOk

BOOL

Plage de tension :

  • 0 : Non valide

  • 1 : Valide

réservé

BOOL

Réservé

NetworkOk

BOOL

Bus TM5 :

  • 0 : Erreur de bus

  • 1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

  • 0 : Valide

  • 1 : Non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Etat entrée analogique SL1

BYTE

Etat thermique

Bit0 entrée analogique SL1 00

...

Bit7 entrée analogique SL1 03

BOOL

Bits de température :

  • 00 : Aucune erreur détectée

  • 01: En dessous de la valeur limite inférieure

  • 10 : Au-dessus de la valeur limite supérieure

  • 11 : Rupture de fil

Etat entrée analogique SL2

BYTE

Etat thermique

Bit0 entrée analogique SL2 00

...

Bit7 entrée analogique SL2 03

BOOL

Bits de température :

  • 00 : Aucune erreur détectée

  • 01: En dessous de la valeur limite inférieure

  • 10 : Au-dessus de la valeur limite supérieure

  • 11 : Rupture de fil

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5CAI8O8CVL :

Canal

Type

Description

SL4_AnalogInput00

...

SL4_AnalogInput03

INT

Valeur de l'entrée 0 à 3.

SL5_AnalogInput00

...

SL5_AnalogInput03

INT

Valeur de l'entrée 0 à 3.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5CAI8O8CVL :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

SL2_ChannelType01

...

SL2_ChannelType04

0 à 20 mA

4 à 20 mA

0 à 20 mA

Spécifie le type de canal.

SL5_ChannelType01

...

SL5_ChannelType04

0 à 20 mA

-

Spécifie le type de canal.