L'ADC est lu de manière synchrone avec le bus TM5 :
lorsque les bits 0 à 3 du registre de configuration ConfigOutput00 de l'ADC sont réglés sur la valeur 1110 hex.
lorsque le temps de cycle de l'ADC ≥ 1/4 du temps de cycle du bus TM5. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Registre d'entrée analogique.
Le temps de cycle de l'ADC est un multiple entier du temps de cycle configuré du bus TM5.
Lorsque l'ADC est lu de manière asynchrone avec le bus TM5, le module électronique tente de rester aussi proche que possible du temps de cycle de l'ADC sans être synchronisé au bus TM5 et le bit 2 de StatusInput00
est réglé sur 1 (voir le Tableau des registres d'état d'entrée).
Le tableau suivant décrit la gigue, le temps d'arrêt et le temps de stabilisation :
Caractéristiques |
Valeurs |
|
---|---|---|
Gigue |
Durées de cycles d'ADC < 1500 μs |
± 1 μs maximum |
Durées de cycle d'ADC > 1500 μs |
± 4 μs maximum |
|
Temps d'arrêt sur le bus TM5 |
50 μs + (durée du cycle du bus TM5/128) |
|
Temps de stabilisation1 |
150 x Durée du cycle du bus TM5 |
|
1 Le temps de stabilisation correspond au temps entre le front descendant du bit valide (bit 0 dans le registre d'état) et le front descendant du bit synchrone de l'ADC (bit 2 dans le registre d'état). |