Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Reportez-vous aux paragraphes suivants :
Mappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.
Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
Mappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
USINT |
Commande la configuration de l'ADC. |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
BYTE |
Etat des modules d'E/S compactes et électroniques |
|
BOOL |
Plage de tension :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Bus TM5 :
|
|
BOOL |
Validité des données :
|
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
|
BOOL |
Réservé |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SEAISG :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
|
USINT |
Etat du canal d'entrée analogique. |
|
DINT |
Valeur de l'entrée 0. Il s'agit de la valeur brute lue par le TM5SEAISG. Voir Registre d'entrée analogique. |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SEAISG :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
|
400 |
400 |
Indique le temps de cycle du convertisseur analogique/numérique (ADC), réglable par pas de 100 µs. |
Le canal
contient la valeur brute de l'ADC pour l'extensomètre en pont intégral, avec une résolution de 24 bits.Le tableau suivant décrit les valeurs de
:
Valeur |
Description |
---|---|
FF80 0001 à 007F FFFF hex |
Valeur valide |
007F FFFF hex |
Débordement |
FF80 0001 hex |
Dépassement inférieur |
FF80 0000 hex |
Valeur non valide |
Le tableau suivant décrit le registre
de configuration de l'ADC :
Bit |
Valeur |
Description |
Valeur |
---|---|---|---|
0-3 |
0000 hex |
Débit de données (échantillons par seconde) : |
2,5 |
0001 hex |
5 |
||
0010 hex |
10 |
||
0011 hex |
15 |
||
0100 hex |
25 |
||
0101 hex |
30 |
||
0110 hex |
50 |
||
0111 hex |
60 |
||
1000 hex |
100 |
||
1001 hex |
500 |
||
1010 hex |
1000 |
||
1011 hex |
2000 |
||
1100 hex |
3750 |
||
1101 hex |
7500 |
||
1110 hex |
|||
1111 hex |
Réservé |
||
4-6 |
000 hex |
Facteur de pont |
16 mV/VCC |
001 hex |
8 mV/VCC |
||
010 hex |
4 mV/VCC |
||
011 hex |
2 mV/VCC |
||
100 hex |
256 mV/VCC |
||
101 hex |
128 mV/VCC |
||
110 hex |
64 mV/VCC |
||
111 hex |
32 mV/VCC |
||
7 |
0 hex |
Réservé (doit être égal à 0) |
0 |