Résolution effective

Présentation

La méthode de conversion Sigma-Delta des signaux analogiques sur le TM5SEAISG rend (en principe) possible une résolution effective de la valeur affichée.

Si le convertisseur (ADC ) du TM5SEAISG donne en sortie une valeur de 24 bits, la résolution réalisable par le calcul est inférieure à la résolution 24 bits du convertisseur. La résolution effective dépend du débit de données et du facteur de pont définis dans le registre ConfiguOutput00 de la configuration de l'ADC.

Par exemple, avec un débit de données de 2,5 Hz et un facteur de pont de 2 mV/VCC, la résolution effective est de 18,7 bits. Par conséquent, la quantité d'informations dans les bits de poids faible (en gris) n'est que théorique et peut varier considérablement.

Valeur d'extensomètre

Le canal AnalogInput00 contient la valeur brute de l'ADC pour l'extensomètre en pont intégral, avec une résolution de 24 bits.

Les tableaux ci-dessous indiquent la résolution effective (en bits) de la valeur de l'extensomètre en pont intégral, en fonction de la configuration du module électronique (débit de données, facteur de pont). Reportez-vous à la section Registre de configuration de l'ADC.

 

Facteur de pont

± 16 mV/VCC

± 8 mV/VCC

± 4 mV/VCC

± 2 mV/VCC

Débit de données (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2,5

21,3

20,8

19,7

18,7

5

20,7

20,3

19,3

18,3

10

20,4

19,9

18,9

17,9

15

20,1

19,3

18,7

17,7

25

19,7

19,2

18,5

17,5

30

19,6

19,0

18,1

17,1

50

19,4

18,8

17,9

16,9

60

19,3

18,8

17,8

16,8

100

19,1

18,5

17,4

16,4

500

18,0

17,3

16,3

15,3

1000

17,2

16,5

15,6

14,6

2000

16,6

16,1

15,3

14,3

3750

16,2

15,7

14,7

13,7

7500

15,8

15,3

14,4

13,4

 

Facteur de pont

± 256 mV/VCC

± 128 mV/VCC

± 64 mV/VCC

± 32 mV/VCC

Débit de données (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2,5

23

22,6

22,1

21,7

5

22,3

22,4

21,9

21,3

10

22,3

22

21,6

21

15

22

21,7

21,3

20,7

25

21,8

21,4

21,1

20,5

30

21,7

21,3

20,8

20,4

50

21,3

21,1

20,5

19,9

60

21,3

20,9

20,4

19,8

100

20,9

20,7

20,2

19,6

500

20,1

19,6

19,1

18,6

1000

19

18,6

18,1

17,5

2000

18,5

18,1

17,8

17

3750

18,1

17,8

17,3

16.6

7500

17.7

17,3

16.9

16,2