TM5SDI16D

Introduction

Le module d'extension TM5SDI16D est un module électronique 24 VCC doté de 16 entrées numériques.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 16DI 24 VCC logique positive à 1 fil TM5SDI16D.

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDI16D :

Canal

Type

Description

ModuleOK

BYTE

Etat des modules d'E/S compactes et électroniques

DcOk

BOOL

Plage de tension :

  • 0 : Non valide

  • 1 : Valide

réservé

BOOL

Réservé

NetworkOk

BOOL

Bus TM5 :

  • 0 : Erreur de bus

  • 1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

  • 0 : Valide

  • 1 : Non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDI16D :

Canal

Type

Description

Entrées numériques

BYTE

État de toutes les entrées

DigitalInput00

BOOL

État de l'entrée 0

...

...

DigitalInput15

État de l'entrée 15

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SDI16D :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Filtre d'entrées

0 à 127

10

Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques, réglable par pas de 100 µs.