Le bloc d'extension TM7BAM4VLA est un bloc à 2 entrées analogiques 10 VCC et 2 sorties analogiques 10 VCC.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bloc TM7BAM4VLA 2AI/2AO ±10V.
Onglet Module TM7 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
– |
ModuleOK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électroniques |
DiagIn |
BYTE |
Bit d'état associé à chaque E/S : o0 : OK o1 : erreur détectée |
|
Entrées |
AnalogInput 1-2 0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
AnalogInput 1-2 1 |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
||
Sorties |
AnalogOutput 3-4 0 |
INT |
Mot de commande de la sortie 0 |
AnalogOutput 3-4 1 |
Mot de commande de la sortie 1 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
La valeur d'entrée est évaluée par rapport au niveau de filtrage. Une limitation d'entrée peut alors être appliquée à l'aide de cette évaluation.
Formule d'évaluation de la valeur d'entrée :
Les exemples ci-dessous présentent le fonctionnement d'une limitation d'entrée en fonction d'un saut d'entrée et d'une perturbation.
Exemple 1 : la valeur d'entrée effectue un saut de 8000 à 16 000. Le diagramme affiche la valeur évaluée avec les paramètres suivants :
Limitation d'entrée = 0
Niveau de filtrage = 2 ou 4
1 Valeur d'entrée
2 Valeur évaluée : niveau de filtrage 2
3 Valeur évaluée : niveau de filtrage 4
4 Saut d'entrée
Exemple 2 : une perturbation est imposée à la valeur d'entrée. Le diagramme affiche la valeur évaluée avec les paramètres suivants :
Limitation d'entrée = 0
Niveau de filtrage = 2 ou 4
1 Valeur d'entrée
2 Valeur évaluée : niveau de filtrage 2
3 Valeur évaluée : niveau de filtrage 4
4 Perturbation (Pointe)
La limitation d'entrée ne peut s'effectuer que lorsqu'un filtre est utilisé. Elle a lieu avant le filtrage.
La proportion de modification apportée à la valeur d'entrée est contrôlée afin de garantir que les limites spécifiées ne sont pas dépassées. Si les valeurs sont dépassées, la valeur d'entrée ajustée est égale à l'ancienne valeur ± la valeur limite.
La limitation d'entrée est particulièrement adaptée à la suppression des perturbations (surtensions). Les exemples ci-dessous présentent le fonctionnement d'une limitation d'entrée en fonction d'un saut d'entrée et d'une perturbation.
Exemple 1 : la valeur d'entrée effectue un saut de 8000 à 17 000. Le diagramme affiche la valeur d'entrée ajustée pour les paramètres suivants :
Limitation d'entrée = 2047
Niveau de filtrage = 2
1 Valeur d'entrée
2 Valeur d'entrée ajustée interne avant filtrage
3 Saut d'entrée
Exemple 2 : une perturbation est imposée à la valeur d'entrée. Le diagramme affiche la valeur d'entrée ajustée avec les paramètres suivants :
Limitation d'entrée = 2047
Niveau de filtrage = 2
1 Valeur d'entrée
2 Valeur d'entrée ajustée interne avant filtrage
3 Perturbation (Pointe)
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit les paramètres définis par l'utilisateur du module :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
InputFilter |
off Niveau2 Niveau 4 Niveau 8 Niveau 16 Niveau 32 Niveau 64 Niveau 128 |
off |
Définition du niveau de filtrage |
InputLimitation |
off 4 095 511 8191 1023 16 383 2047 255 |
16 383 |
Spécifie la limitation de la rampe d'entrée. NOTE : Paramètre disponible uniquement si un filtre d'entrée est sélectionné. |